VEFS 2



VEFS 2 są kołnierzowymi zaworami 2-drogowymi przeznaczonymi do instalacji wody chłodzącej, wody ciepłej niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia oraz do układów parowych. Zawory są zg. z dyrektywą PED 97/23/EC.

VEFS 2

Parametry techniczne



Numer katalogowyDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp.
czynnika
(°C)
Liczba króćców
(drogowy)
Typ przyłączaSkok
(mm)

VEFS 2

065Z7517 2510252002Kołnierz7
065Z7518 3216252002Kołnierz10
065Z7519 4020252002Kołnierz10
065Z7520 5025252002Kołnierz10


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
VEFS 2
VDHBH149_VEFS2.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VDHBH149, Język: polski, Data udostępnienia: 06/10 2003
 


Instrukcja
 
AME 25, AME 35
EI96A92V_AME25-35.pdf (4,6 Mb), Numer literatury: EI96A92V, Język: DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Data udostępnienia: 27/09 2010
 
AMV 25, AMV 35
EI96X400_AMV25-AMV35.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: EI96X400, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 27/09 2010
 
VEFS 2
vihbn100.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VIHBN100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 29/11 2002
 
VEFS 2 Adapter
vihbw100.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIHBW100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 29/01 2003
 


Prospekt
 
Zawory regulacyjne z napędami
VB00C549.pdf (9,9 Mb), Numer literatury: VB00C549, Język: polski, Data udostępnienia: 01/07 2005
 


Akcesoria