|
|
|
VRBZ 3
VRBZ są zaworami regulacyjnymi zapewniającymi wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w instalacjach niskociśnieniowych ciepłej wody gdzie wymagane jest połączenie gwintowane do 40mm. Zawory są zg. z dyrektywą PED 97/23/EC.
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | DN (mm) | Kvs (m3/h) | PN (bar) | Max. temp. czynnika (°C) | Liczba króćców (drogowy) | Typ przyłącza | Skok (mm) |
VRBZ |
|
065Z7220
| 20 | 6,3 | 16 | 120 | 3 | Gwint wewnętrzny | 5,5 |
|
065Z7225
| 25 | 10 | 16 | 120 | 3 | Gwint wewnętrzny | 5,5 |
|
065Z7232
| 32 | 13 | 16 | 120 | 3 | Gwint wewnętrzny | 5,5 |
|
065Z7240
| 40 | 16 | 16 | 120 | 3 | Gwint wewnętrzny | 5,5 |
|
065Z7420
| 20 | 6,3 | 16 | 120 | 3 | Gwint zewnętrzny | 5,5 |
|
065Z7425
| 25 | 10 | 16 | 120 | 3 | Gwint zewnętrzny | 5,5 |
|
065Z7432
| 32 | 13 | 16 | 120 | 3 | Gwint zewnętrzny | 5,5 |
|
065Z7440
| 40 | 16 | 16 | 120 | 3 | Gwint zewnętrzny | 5,5 |
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
VRBZ 2/3
VDHBJ249_VRBZ.pdf
(0,8 Mb), Numer literatury: VDHBJ249, Język: polski, Data udostępnienia: 12/01 2009
|
|
|
Instrukcja
AMV 130, AMV 140, AMV 130 H, AMV 140 H
VIKUL29O_AMV130-140-H.pdf
(3,0 Mb), Numer literatury: VIKUL29O, Język: (9O) DK,GB,DE,NL,LT,LV,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 17/03 2010
|
VRBZ 2/3
vihbo100.pdf
(0,3 Mb), Numer literatury: VIHBO100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 29/11 2002
|
|
|
Prospekt
Zawory regulacyjne z napędami
VB00C549.pdf
(9,9 Mb), Numer literatury: VB00C549, Język: polski, Data udostępnienia: 01/07 2005
|
|
|
|
|
|
|
|