Ciepłownictwo

VFGS 2



VFGS 2 są 2-drogowymi zaworemi, zaprojektowanymi głównie do stosowania w instalacjach grzewczych i układach cieplowniczych parowych.

VFGS 2

Parametry techniczne



Numer katalogowyDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp.
czynnika
(°C)
Liczba króćców
(drogowy)
Typ przyłączaSkok
(mm)

VFGS 2

065B2430 154163002Kołnierz6
065B2431 206.3163002Kołnierz6
065B2432 258163002Kołnierz6
065B2433 3216163002Kołnierz9
065B2434 4020163002Kołnierz8
065B2435 5032163002Kołnierz12
065B2436 6550163002Kołnierz12
065B2437 8080163002Kołnierz18
065B2438 100125163002Kołnierz20
065B2439 125160163002Kołnierz20
065B2440 150280163002Kołnierz24
065B2441 200320163002Kołnierz24
065B2442 250400163002Kołnierz24
065B2443 154253502Kołnierz6
065B2444 206.3253502Kołnierz6
065B2445 258253502Kołnierz6
065B2446 3216253502Kołnierz9
065B2447 4020253502Kołnierz8
065B2448 5032253502Kołnierz12
065B2449 6550253502Kołnierz12
065B2450 8080253502Kołnierz18
065B2451 100125253502Kołnierz20
065B2452 125160253502Kołnierz20
065B2453 154403502Kołnierz6
065B2454 206.3403502Kołnierz6
065B2455 258403502Kołnierz6
065B2456 3216403502Kołnierz9
065B2457 4020403502Kołnierz8
065B2458 5032403502Kołnierz12
065B2459 6550403502Kołnierz12
065B2460 8080403502Kołnierz18
065B2461 100125403502Kołnierz20
065B2462 125160403502Kołnierz20
065B2463 150280403002Kołnierz24
065B2464 200320403002Kołnierz24
065B2465 250400403002Kołnierz24


Dokumentacja



11 Wyszukane dokumenty: 2 arkusz informacyjny, 8 instrukcja i 1 prospekt


Arkusz informacyjny
 
AFD/VFG 2 (21)
VDCAL549_AFD_VFG2-VFG21-VFGS2.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VDCAL549, Język: polski, Data udostępnienia: 21/11 2011
 
VFG2, VFG21, VFG 25, VFU 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34
VDAAN549_VFG-VFGS2-VFU.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDAAN549, Język: polski, Data udostępnienia: 13/11 2011
 


Instrukcja
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH27D AFD VFG2.pdf (3,7 Mb), Numer literatury: VICAH27D, Język: GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Data udostępnienia: 28/02 2011
 
AME(H) 610, 613, 633
VIAAX36U_AME-H_610-613-633.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VIAAX36U, Język: GB,DE,FR,CN,PL, Data udostępnienia: 17/05 2010
 
AMV(-H) 610/613/633
VIAAT23K_AMV610.pdf (3,3 Mb), Numer literatury: VIAAT23K, Język: GB,DE,FR,CN,CS,PL,RU, Data udostępnienia: 16/03 2010
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIHCX100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIAEQ200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Numer literatury: VIHAB17A, Język: GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
7369655-0 VFG valve insert.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIHBR200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 20/10 2003
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VIHAC100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 02/07 2001
 


Prospekt
 
Zawory regulacyjne z napędami
VB00C549.pdf (9,9 Mb), Numer literatury: VB00C549, Język: polski, Data udostępnienia: 01/07 2005
 


Akcesoria