Ciepłownictwo

VFG 2/21/25



VFG 2 i 21 są zaworami 2-drogowymi, stosowanymi głównie w instalacjach centralnego ogrzewnania i układach ciepłowniczych.

VFG 2/21/25

Parametry techniczne



Numer katalogowyDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp.
czynnika
(°C)
Liczba króćców
(drogowy)
Typ przyłączaSkok
(mm)

VFG 2

065B2388 154162002Kołnierz6
065B2389 206,3162002Kołnierz6
065B2390 258162002Kołnierz6
065B2391 3216162002Kołnierz9
065B2392 4020162002Kołnierz8
065B2393 5032162002Kołnierz12
065B2394 6550162002Kołnierz12
065B2395 8080162002Kołnierz18
065B2396 100125162002Kołnierz20
065B2397 125160162002Kołnierz20
065B2398 150280161402Kołnierz24
065B2399 200320161402Kołnierz24
065B2400 250400161402Kołnierz24
065B2401 154252002Kołnierz6
065B2402 206,3252002Kołnierz6
065B2403 258252002Kołnierz6
065B2404 3216252002Kołnierz9
065B2405 4020252002Kołnierz8
065B2406 5032252002Kołnierz12
065B2407 6550252002Kołnierz12
065B2408 8080252002Kołnierz18
065B2409 100125252002Kołnierz20
065B2410 125160252002Kołnierz20
065B2411 154402002Kołnierz6
065B2412 206,3402002Kołnierz6
065B2413 258402002Kołnierz6
065B2414 3216402002Kołnierz9
065B2415 4020402002Kołnierz8
065B2416 5032402002Kołnierz12
065B2417 6550402002Kołnierz12
065B2418 8080402002Kołnierz18
065B2419 100125402002Kołnierz20
065B2420 125160402002Kołnierz20
065B2421 150280401402Kołnierz24
065B2422 200320401402Kołnierz24
065B2423 250400401402Kołnierz24
065B2424 150280162002Kołnierz24
065B2425 200320161402Kołnierz24
065B2426 250400161402Kołnierz24
065B2427 150280401402Kołnierz24
065B2428 200320401402Kołnierz24
065B2429 250400401402Kołnierz24

VFG 21

065B2503 206,3161502Kołnierz6
065B2504 258161502Kołnierz6
065B2505 3216161502Kołnierz9
065B2506 4020161502Kołnierz8
065B2507 5032161502Kołnierz12
065B2508 6550161502Kołnierz12
065B2509 8080161502Kołnierz18
065B2510 100125161502Kołnierz20
065B2511 125160161502Kołnierz20
065B2512 150280161402Kołnierz24
065B2513 200320161402Kołnierz24
065B2514 250400161402Kołnierz24
065B2515 154251502Kołnierz6
065B2516 206,3251502Kołnierz6
065B2517 258251502Kołnierz6
065B2518 3216251502Kołnierz9
065B2519 4020251502Kołnierz8
065B2520 5032251502Kołnierz12
065B2521 6550251502Kołnierz12
065B2522 8080251502Kołnierz18
065B2523 100125251502Kołnierz20
065B2524 125160251502Kołnierz20

VFG 25

065B2568 154162002Kołnierz6
065B2569 206,3162002Kołnierz6
065B2570 258162002Kołnierz6
065B2571 3216162002Kołnierz9
065B2572 4020162002Kołnierz8
065B2573 5032162002Kołnierz12
065B2574 6550162002Kołnierz12
065B2575 8080162002Kołnierz18


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
AFA / VFG 2 (21)
AFA-VFG2_VDCAM249 (2).pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDCAM249, Język: polski, Data udostępnienia: 02/07 2007
 
AFD/VFG 2 (21)
VDCAL549_AFD_VFG2-VFG21-VFGS2.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VDCAL549, Język: polski, Data udostępnienia: 21/11 2011
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD349_AFP-VFG2.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDCAD349, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 
AFPA / VFG 2 (21)
AFPA_VFG2-VFG21_VDCAN249.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDCAN249, Język: polski, Data udostępnienia: 02/07 2007
 
VFG2, VFG21, VFG 25, VFU 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34
VDAAN549_VFG-VFGS2-VFU.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDAAN549, Język: polski, Data udostępnienia: 13/11 2011
 


Instrukcja
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VICCE100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 28/10 2003
 
AFA / VFG 2
AFA-VFG2(1) VICAI17O.pdf (6,1 Mb), Numer literatury: VICAI17O, Język: GB,DE,SE,PL,RU, Data udostępnienia: 20/10 2004
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH27D AFD VFG2.pdf (3,7 Mb), Numer literatury: VICAH27D, Język: GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Data udostępnienia: 28/02 2011
 
AFP / VFG 2
AFP VFG2 VICAK11I.pdf (3,4 Mb), Numer literatury: VICAK11I, Język: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/03 2007
 
AFPA / VFG 2
VICAJ16Z AFPA VFG2.pdf (3,3 Mb), Numer literatury: VICAJ16Z, Język: GB,DE,FR,CN,PL,RU, Data udostępnienia: 20/05 2003
 
AME(H) 610, 613, 633
VIAAX36U_AME-H_610-613-633.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VIAAX36U, Język: GB,DE,FR,CN,PL, Data udostępnienia: 17/05 2010
 
AMV(-H) 610/613/633
VIAAT23K_AMV610.pdf (3,3 Mb), Numer literatury: VIAAT23K, Język: GB,DE,FR,CN,CS,PL,RU, Data udostępnienia: 16/03 2010
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIHCW100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 27/10 2003
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIHCX100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIAEQ200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Numer literatury: VIHAB17A, Język: GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
7369655-0 VFG valve insert.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIHBR200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 20/10 2003
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VIHAC100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 02/07 2001
 
VFG(S) 27/VFG 25 (fixed)
VIHBT200.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VIHBT200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 20/10 2003
 


Prospekt
 
Zawory regulacyjne z napędami
VB00C549.pdf (9,9 Mb), Numer literatury: VB00C549, Język: polski, Data udostępnienia: 01/07 2005