Ciepłownictwo

AFQM/AFQM 6



AFQM / AFQM 6 jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania zintegrowanym z zaworem regulacyjnym.
Spadek ciśnienia na zaworze utrzymywany jest na stałym poziomie 0,2 bar. AFQM jest zaworem odciążonym hydraulicznie.

Regulator stosowany jest głównie w układach ciepłowniczych z wodą obiegową o Tmax=150°C.


AFQM/AFQM 6

Parametry techniczne



Numer katalogowyDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp. czynnika
(° C)
PodłączenieMiejsce montażuTyp nastawyPrzepływ nominalny
(m3/h)

AFQM

003G1088 655025150KołnierzZasilanie / powrótBrak28
003G1089 808025150KołnierzZasilanie / powrótBrak40
003G1090 10012525150KołnierzZasilanie / powrótBrak63
003G1091 12516025150KołnierzZasilanie / powrótBrak80
003G1485 503225150KołnierzZasilanie / powrótNone16
003G6056 655016150KołnierzZasilanie / powrótBrak28
003G6057 808016150KołnierzZasilanie / powrótBrak40
003G6058 10012516150KołnierzZasilanie / powrótBrak63
003G6059 12516016150KołnierzZasilanie / powrótBrak80
003G6060 15032016150KołnierzZasilanie / powrótBrak145
003G6061 20045016150KołnierzZasilanie / powrótBrak190
003G6062 25063016150KołnierzZasilanie / powrótBrak280
003G6063 655016150KołnierzZasilanie / powrótBrak40
003G6064 808016150KołnierzZasilanie / powrótBrak58
003G6065 10012516150KołnierzZasilanie / powrótBrak76
003G6066 12516016150KołnierzZasilanie / powrótBrak91
003G6067 15032016150KołnierzZasilanie / powrótBrak220
003G6068 20045016150KołnierzZasilanie / powrótBrak285
003G6069 25063016150KołnierzZasilanie / powrótBrak420

AFQM 6

003G1082 402016150KołnierzZasilanie / powrótBrak11
003G1083 503216150KołnierzZasilanie / powrótBrak16
003G1084 402025150KołnierzZasilanie / powrótBrak11
003G1085 503225150KołnierzZasilanie / powrótBrak16
003G1086 402040150KołnierzZasilanie / powrótBrak11
003G1087 503240150KołnierzZasilanie / powrótBrak16


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
AFQM, AFQM 6
VDLRA249_AFQM-AFQM6.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VDLRA249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/05 2011
 


Arkusz informacyjny
 
Jak uniknąć oscylacji ciśnienia w sieciach ciepłowniczych
Oscylacje w sieciach ciepl.pdf (3,5 Mb), Numer literatury: VFCCV249, Język: polski, Data udostępnienia: 20/04 2012
 


Instrukcja
 
AFQM (6) Valve Insert
7369662-0 AFQM(6).pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIDBC100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/10 2003
 
AFQM, AFQM 6
AFQM-AFQM6_VIDAJ11L.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VIDAJ11L, Język: GB,DE,SER,PL, Data udostępnienia: 01/04 2007
 
AME(H) 610, 613, 633
VIAAX36U_AME-H_610-613-633.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VIAAX36U, Język: GB,DE,FR,CN,PL, Data udostępnienia: 17/05 2010
 
AMV(-H) 610/613/633
VIAAT23K_AMV610.pdf (3,3 Mb), Numer literatury: VIAAT23K, Język: GB,DE,FR,CN,CS,PL,RU, Data udostępnienia: 16/03 2010
 


Prospekt
 
Pressure and flow controllers -Our product range
VB01A149.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VB01A149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/04 2002