AMV(E) 410/413



AMV(E) 410, 413 są siłownikami elektrycznymi z silnikiem synhronicznym i przekładnią redukcyjną.

AMV(E) 410/413

Parametry techniczne



Numer katalogowyZasilanie
(V a.c.)
Pobór mocy
(VA)
Sygnał sterującySiła
(N)
Szybkość przesuwu
(s/mm)
Sprężyna do dołu

AME 410

082G0610 246Analogowy100015Nie

AME 413

082G0613 2412Analogowy80015Tak

AMV 410

082G0608 23043-punktowy100015Nie
082G0609 23043-punktowy100015Nie

AMV 413

082G0611 230103-punktowy80015Tak
082G0612 230103-punktowy80015Tak


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
AMV(E) 410/413/610/613/633
VDAAO249_AMV_AME_4xx-6xx.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDAAO249, Język: polski, Data udostępnienia: 06/08 2008
 


Deklaracje zgodności
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
Rohs_WEEE_Actuators.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VJLEF102, Język: English, Data udostępnienia: 15/07 2010
 


Instrukcja
 
AME 410/413
VIAAR46Z_AME 410-413.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VIAAR46Z, Język: GB,DE,FR,CN,PL,RU, Data udostępnienia: 05/05 2011
 
AMV 410, AMV 413
VIAAU47S_AMV410-413.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VIAAU47S, Język: GB,DE,PL,RU, Data udostępnienia: 05/05 2011
 
AMV 410/413 Spare parts
VIACK23E_AMV410-413.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VIACK23E, Język: GB,DE,LT,CS,HU,PL,RU, Data udostępnienia: 19/08 2009
 


Akcesoria