Ciepłownictwo

AFD



Zawór redukcyjny bezpośredniego działania, stosowany w węzłach cieplnych, w układach wodnych i parowych. Zawór zamyka się przy rosnącej wartości ciśnienia.
Regulator składa się z:
-zaworu regulacyjnego (połączenie kołnierzowe) typ VG2/VFG 21 lub VFGS (dla pary wodnej) - parametry techniczne patrz poniżej: „Współpracuje z...”
-napędu membranowego typu AFD z jedną membraną oraz sprężyną do nastawiania wymaganej wartości ciśnienia - patrz poniżej.


AFD

Parametry techniczne



Numer katalogowyMax. temp. czynnika
(°C)
FunkcjaNastawaMin. nastawa P
(bar)
Max. nastawa P
(bar)
Max. ciśnienie pracy

AFD

003G1000 150Reduktor ciśnieniaZmienna81625
003G1001 150Reduktor ciśnieniaZmienna31225
003G1002 150Reduktor ciśnieniaZmienna1625
003G1003 150Reduktor ciśnieniaZmienna0,5325
003G1004 150Reduktor ciśnieniaZmienna0,10,725
003G1005 150Reduktor ciśnieniaZmienna0,151,525
003G1006 150Reduktor ciśnieniaZmienna0,050,3516


Dokumentacja



7 Wyszukane dokumenty: 2 arkusz informacyjny i 5 instrukcja


Arkusz informacyjny
 
AFD/VFG 2 (21)
VDCAL549_AFD_VFG2-VFG21-VFGS2.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VDCAL549, Język: polski, Data udostępnienia: 21/11 2011
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
ame10-20-30-13-23-33_ed95w959c.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: ED95W949, Język: polski, Data udostępnienia: 02/07 2007
 


Instrukcja
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VICCE100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 28/10 2003
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH27D AFD VFG2.pdf (3,7 Mb), Numer literatury: VICAH27D, Język: GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Data udostępnienia: 28/02 2011
 
AFD/AFP Spare parts
VICBK100 AF.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VICBK100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/11 2002
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIHCW100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 27/10 2003
 
Spare parts for AFD - Spring
AFD Druckfeder - VICBP100.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VICBP100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/11 2002
 


Akcesoria