Ciepłownictwo

VRB 3



VRB 3 są 3- drogowymi zaworami grzybkowymi o charakterystyce logarytmicznej, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.

VRB 3

Parametry techniczne



Numer katalogowyDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp.
czynnika
(°C)
Liczba króćców
(drogowy)
Typ przyłączaSkok
(mm)

VRB 3

065Z0151 150.63161303Gwint zewnętrzny15
065Z0152 151161303Gwint zewnętrzny15
065Z0153 151.6161303Gwint zewnętrzny15
065Z0154 152.5161303Gwint zewnętrzny15
065Z0155 154161303Gwint zewnętrzny15
065Z0156 206.3161303Gwint zewnętrzny15
065Z0157 2510161303Gwint zewnętrzny15
065Z0158 3216161303Gwint zewnętrzny15
065Z0159 4025161303Gwint zewnętrzny15
065Z0160 5040161303Gwint zewnętrzny15
065Z0211 150.63161303Gwint wewnętrzny15
065Z0212 151161303Gwint wewnętrzny15
065Z0213 151.6161303Gwint wewnętrzny15
065Z0214 152.5161303Gwint wewnętrzny15
065Z0215 154161303Gwint wewnętrzny15
065Z0216 206.3161303Gwint wewnętrzny15
065Z0217 2510161303Gwint wewnętrzny15
065Z0218 3216161303Gwint wewnętrzny15
065Z0219 4025161303Gwint wewnętrzny15
065Z0220 5040161303Gwint wewnętrzny15


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
AME 435 (Generation 2009)
VDLEK249_AME435.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDLEK249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/03 2010
 
AME 438 SU (Generation 2009)
VDLEO249_AME438SU.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDLEO249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/05 2010
 
AMV 435 (Generation 2009)
VDLEN249_AMV435.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDLEN249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/03 2010
 
AMV 438 SU (Generation 2009)
VDLEP249_AMV438SU.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDLEP249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/05 2010
 
VRB 2, VRB 3 Zawory (Generation 2009)
VDLSE349_VRB2-3.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VDLSE349, Język: polski, Data udostępnienia: 30/01 2011
 


Instrukcja
 
Adapter AMV/AME 335, 435/VRB, VRG, VF, VL (old valves); AB-QM (DN40-100)
VIBLD200_Adapter_VRG-B_VF-VL_Old_AB-QM.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIBLD200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
Adapters AMV/E 15,25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Generation 2009)
VIBLC200_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VIBLC200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 04/06 2010
 
AME 25, AME 35
EI96A92V_AME25-35.pdf (4,6 Mb), Numer literatury: EI96A92V, Język: DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Data udostępnienia: 27/09 2010
 
AMV 25, AMV 35
EI96X400_AMV25-AMV35.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: EI96X400, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 27/09 2010
 
AMV 335, AMV 435 (Generation 2009)
VILEI23B_AMV335-435.pdf (5,6 Mb), Numer literatury: VILEI23B, Język: DK,GB,DE,SE,PL,CN,HU,SI,LT,ES,RU,RO,IT, Data udostępnienia: 02/09 2010
 
AMV 438 SU (Generation 2009)
AMV438SU_VILEG13O.pdf (3,4 Mb), Numer literatury: VILEG13O, Język: DK,GB,DE,ES,LT,CN,HU,PL,RU, Data udostępnienia: 23/08 2010
 
Stem heater AMV(E) 335, 435 (Generation 2009)
VIBLE200_StemHeater_AMV-E435_VR-VF-VL.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VIBLE200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/04 2012
 
Stuffing box VRB, VRG, VF, VL (Generation 2009)
VILSC100_VRB-G-VF-VL_stuffing box.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VILSC100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 19/08 2009
 
VF / VFS / VRG / VRB
EI97U200_VF-VFS-VRB-VRG.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: EI97U200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/06 2008
 
VRB 2/3, VRG 2/3, VF 2/3, VL 2/3 (Generation 2009)
VILSB200_VRB-VRG-VF-VL.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VILSB200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 02/12 2009
 


Prospekt
 
Zawory regulacyjne z napędami
VB00C549.pdf (9,9 Mb), Numer literatury: VB00C549, Język: polski, Data udostępnienia: 01/07 2005