Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Zawory kulowe
Zakres Produktów
Standardowe
Do spawania
JIP-WW z przekładnią ślimakową
Sitemap
Szybki Link
JIP-WW z przekładnią ślimakową
JIP-WW jest zaworem typu ON/OFF (otwarty/zamknięty) z końcówkami do spawania. Ponadto zawory te są dostępne z dźwignią ręczną, opcjonalnie z przekładnią ślimakową dla zaworów od DN 65.
Zawory zaprojektowane głównie do układów ciepłowniczych i innych instalacji gdzie czynnikiem jest uzdatniona gorąca woda. Mogą być stosowane również w instalacjach chłodniczych.
Aby zawory posortować według wielkości średnic należy kliknąć na DN.
Parametry techniczne
Numer katalogowy
DN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temperatura
(°C)
Sposób połączenia
Ilość portów
JIP-WW, WG, PN25
065N0151
150
1900
25
180
do spawania
2
065N0156
200
2300
25
180
do spawania
2
065N0161
250
5100
25
180
do spawania
2
065N0166
300
9100
25
180
do spawania
2
065N0171
350
7000
25
180
do spawania
2
065N0176
400
10400
25
180
do spawania
2
065N0178
450
26300
25
180
do spawania
2
065N0181
500
23700
25
180
do spawania
2
065N0186
600
14300
25
180
do spawania
2
Dokumentacja
1 Wyszukane dokumenty:
1 instrukcja
Instrukcja
Ball valves type JIP
VIHAM31S_JIP.pdf
(0,9 Mb), Numer literatury: VIHAM31S, Język: DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Data udostępnienia: 16/06 2008
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne