Bezprzewodowe termostaty
programowalne



Seria sterowanych radiowo termostatów jest idealna do zastosowań w sytuacjach, gdzie łączenie przewodami termostatu z innymi regulatorami w układzie jest trudne bądź niemożliwe.

Bezprzewodowe termostaty<br> programowalne

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpis

Odbiorniki RX

087N7476 RX11-kanałowy odbiornik dla bezprzewodowych termostatów typu: : TP5000RF/TP7000RF/RET-BRF
087N7477 RX22-kanałowy odbiornik dla bezprzewodowych termostatów typu: TP5000RF/TP7000RF/RET-BRF
087N7478 RX33-kanałowy odbiornik dla bezprzewodowych termostatów typu: : TP5000RF/TP7000RF/RET-BRF

TP5000RF Si

087N791202 TP5001RFBezprzewodowy programowalny termostat pokojowy, umożliwia 6 nastaw temperatury w ciągu doby w cyklu 5/2 dni. Komunikacja radiowa max. 30m. Zabezpieczenie przed zamrożeniem, funkcja termostatu.

TP7000-RF Zasilane z baterii

087N7410 TP7000-RFBezprzewodowy programowalny termostat pokojowy, umożliwiający 6 nastaw temperatury w ciągu doby w cyklu 5/2 dni lub 7 dniowym. Odległość komunikacji max. 30m. Regulacja chrono-proporcjonalna i opcja optymalnego startu, tryb wakacyjny, funkcja termostatu. Możliwość chwilowej zmiany temperatury i wydłużenia aktualnej nastawy.


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
CET B-RF Datasheet
222v01.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDAGA102, Język: English, Data udostępnienia: 02/08 2007
 
Termostat programowalny TP5001 i TP5001-RF
Arkusz informacyjny TP5001 .pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDBYG249, Język: polski, Data udostępnienia: 06/04 2009
 
Termostat z recznym wyborem trybu pracy RT51 i RT51-RF, RT52 i RT52-RF
03RAA149_RT.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDVIC149, Język: polski, Data udostępnienia: 29/07 2004
 
Termostaty programowalne TP7000 i TP7000-RF
TP_7000_Randall_06.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDRIF149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RX
652_RX.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCRJE149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
Deklaracja zgodności TP 5001 RF
686_TP5001RF.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCRJB149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
Deklaracja zgodności TP 7000 RF
650_TP7000RF.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCRJC149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
RX Receivers Declaration of Conformity
DRL0062 RX1 RX2 RX3_2.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCRMF302, Język: English, Data udostępnienia: 22/10 2010
 


Instrukcja
 
RX Instrukcja
30622v05.pdf (1,5 Mb), Numer literatury: VIRMC21H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 23/07 2007
 
TP 5001 Instrukcja montażu
TP5001_Instrukcja_montazu.pdf (4,3 Mb), Numer literatury: VIBYV149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
 
TP 5001 Instrukcja użytkownika
TP5001_Instrukcja_uzytkownika_.pdf (3,5 Mb), Numer literatury: VIBYW149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
 
TP 7000 Instrukcja
TP7000 Instrukcja.pdf (2,9 Mb), Numer literatury: VIBYY149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
 


Instrukcja użytkownika
 
TP7000 - User Instructions
37036v03s1-24.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VUBYG31H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 16/02 2011
 


Katalog
 
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 


Prospekt
 
TP5001, TP5001-RF, TP5001M
100c01.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VBRMA11M, Język: DK,DE,ES,NL,LT,PL, Data udostępnienia: 01/02 2007