|
|
|
Programowalne termostaty TP
Asortyment programowalnych termostatów TP łączy w sobie funkcje wyłącznika zegarowego i termostatu pokojowego, automatycznie regulującego temperaturę w pomieszczeniu, na różnych poziomach i przez całą dobę.
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Typ | Opis |
TP5000 Si |
|
087N791002
| TP5001 | Programowalny termostat pokojowy, umożliwiający 2, 4 lub 6 zmian temperatury w ciągu doby z dodatkowym programowaniem A lub B, z możliwością pracy w cyklach 5/2dni lub 24h.
|
TP7000 Zasilane z baterii |
|
087N7400
| TP7000 | Programowalny termostat pokojowy, umożliwiający 6 nastaw temperaturyw ciągu doby w cyklu 5/2 dni lub 7 dniowym. Regulacja chrono-proporcionalna i opcja optymalnego startu, tryb wakacyjny, funkcja termostatu. Możliwość chwilowej zmiany temperatury i wydłużenia aktualnej nastawy. |
|
087N7401
| TP7000 A | Programowalny termostat pokojowy, umożliwiający 6 nastaw temperaturyw ciągu doby w cyklu 5/2 dni lub 7 dniowym. Regulacja chrono-proporcionalna i opcja optymalnego startu, tryb wakacyjny, funkcja termostatu. Możliwość chwilowej zmiany temperatury i wydłużenia aktualnej nastawy. Zdalny czujnik temperatury. |
TP9000 |
|
087N7892
| TP9000 | Programowalny termostat pokojowy do układów C.O. i C.W.U. Sześć różnych nastaw temperatury
w ciągu doby, opcje programowania 24-godzinnego,
5/2-dniowego lub 7-dniowego. Wyniesiony czujnik temperatury. |
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
Termostat programowalny TP5001 i TP5001-RF
Arkusz informacyjny TP5001 .pdf
(0,3 Mb), Numer literatury: VDBYG249, Język: polski, Data udostępnienia: 06/04 2009
|
Termostaty programowalne TP7000 i TP7000-RF
TP_7000_Randall_06.pdf
(0,3 Mb), Numer literatury: VDRIF149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
|
TP9000
Arkusz informacyjnyTP9000.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VDBYD149, Język: polski, Data udostępnienia: 25/03 2009
|
|
|
Certyfikaty
Deklaracja zgodności TP 5001
685_TP5001.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCRIP249, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
|
Deklaracja zgodności TP 7000
649_TP7000.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCRJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
|
Deklaracja zgodności TP 9000
651_TP9000.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCRJD149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
|
|
|
Instrukcja
TP 5001 Instrukcja montażu
TP5001_Instrukcja_montazu.pdf
(4,3 Mb), Numer literatury: VIBYV149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
|
TP 5001 Instrukcja użytkownika
TP5001_Instrukcja_uzytkownika_.pdf
(3,5 Mb), Numer literatury: VIBYW149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
|
TP 7000 Instrukcja
TP7000 Instrukcja.pdf
(2,9 Mb), Numer literatury: VIBYY149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
|
TP 9000 Instrukcja użytkownika
TP9000_Instrukcja_uzytkownika.pdf
(2,4 Mb), Numer literatury: VIBYX149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
|
TP9000 Instrukcja montażu
instrukcja TP9000.pdf
(0,6 Mb), Numer literatury: VIBYO149, Język: polski, Data udostępnienia: 25/03 2009
|
|
|
Instrukcja użytkownika
TP7000 - User Instructions
37036v03s1-24.pdf
(2,7 Mb), Numer literatury: VUBYG31H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 16/02 2011
|
TP9000 User Instructions
62076v02s1-00 A4.pdf
(2,4 Mb), Numer literatury: VUHSA102, Język: English, Data udostępnienia: 25/01 2012
|
|
|
Katalog
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf
(2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
|
|
|
Prospekt
TP5001, TP5001-RF, TP5001M
100c01.pdf
(0,8 Mb), Numer literatury: VBRMA11M, Język: DK,DE,ES,NL,LT,PL, Data udostępnienia: 01/02 2007
|
|
|
|
|
|
|
|