Programowalne termostaty TP



Asortyment programowalnych termostatów TP łączy w sobie funkcje wyłącznika zegarowego i termostatu pokojowego, automatycznie regulującego temperaturę w pomieszczeniu, na różnych poziomach i przez całą dobę.

Programowalne termostaty TP

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpis

TP5000 Si

087N791002 TP5001Programowalny termostat pokojowy, umożliwiający 2, 4 lub 6 zmian temperatury w ciągu doby z dodatkowym programowaniem A lub B, z możliwością pracy w cyklach 5/2dni lub 24h.

TP7000 Zasilane z baterii

087N7400 TP7000Programowalny termostat pokojowy, umożliwiający 6 nastaw temperaturyw ciągu doby w cyklu 5/2 dni lub 7 dniowym. Regulacja chrono-proporcionalna i opcja optymalnego startu, tryb wakacyjny, funkcja termostatu. Możliwość chwilowej zmiany temperatury i wydłużenia aktualnej nastawy.
087N7401 TP7000 AProgramowalny termostat pokojowy, umożliwiający 6 nastaw temperaturyw ciągu doby w cyklu 5/2 dni lub 7 dniowym. Regulacja chrono-proporcionalna i opcja optymalnego startu, tryb wakacyjny, funkcja termostatu. Możliwość chwilowej zmiany temperatury i wydłużenia aktualnej nastawy. Zdalny czujnik temperatury.

TP9000

087N7892 TP9000Programowalny termostat pokojowy do układów C.O. i C.W.U. Sześć różnych nastaw temperatury w ciągu doby, opcje programowania 24-godzinnego, 5/2-dniowego lub 7-dniowego. Wyniesiony czujnik temperatury.


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Termostat programowalny TP5001 i TP5001-RF
Arkusz informacyjny TP5001 .pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDBYG249, Język: polski, Data udostępnienia: 06/04 2009
 
Termostaty programowalne TP7000 i TP7000-RF
TP_7000_Randall_06.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDRIF149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 
TP9000
Arkusz informacyjnyTP9000.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VDBYD149, Język: polski, Data udostępnienia: 25/03 2009
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności TP 5001
685_TP5001.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCRIP249, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
Deklaracja zgodności TP 7000
649_TP7000.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCRJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
Deklaracja zgodności TP 9000
651_TP9000.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCRJD149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 


Instrukcja
 
TP 5001 Instrukcja montażu
TP5001_Instrukcja_montazu.pdf (4,3 Mb), Numer literatury: VIBYV149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
 
TP 5001 Instrukcja użytkownika
TP5001_Instrukcja_uzytkownika_.pdf (3,5 Mb), Numer literatury: VIBYW149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
 
TP 7000 Instrukcja
TP7000 Instrukcja.pdf (2,9 Mb), Numer literatury: VIBYY149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
 
TP 9000 Instrukcja użytkownika
TP9000_Instrukcja_uzytkownika.pdf (2,4 Mb), Numer literatury: VIBYX149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/11 2010
 
TP9000 Instrukcja montażu
instrukcja TP9000.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VIBYO149, Język: polski, Data udostępnienia: 25/03 2009
 


Instrukcja użytkownika
 
TP7000 - User Instructions
37036v03s1-24.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VUBYG31H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 16/02 2011
 
TP9000 User Instructions
62076v02s1-00 A4.pdf (2,4 Mb), Numer literatury: VUHSA102, Język: English, Data udostępnienia: 25/01 2012
 


Katalog
 
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 


Prospekt
 
TP5001, TP5001-RF, TP5001M
100c01.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VBRMA11M, Język: DK,DE,ES,NL,LT,PL, Data udostępnienia: 01/02 2007