|
|
|
Programowalne termostaty do ogrzewania i chłodzenia
Seria HC 6000 to programowalne termostaty przeznaczone do sterowania systemami 4-rurowymi.
Pozwalają na regulację sekwencyjną z jednym przedziałem czasowym dla ogrzewania i jednym dla chłodzenia. Umożliwiają programowanie 5/2 dni, z 2 lub 4 zmianami temperatury każdego dnia. Podwójna nastawa temperatury (oddzielna dla ogrzewania i chłodzenia) zapewnia uzyskanie maksymalnej wydajności.
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Typ | Opis |
Seria 6000 |
|
087N7053
| HC6110-3 | Termostat ogrzewania/chłodzenia, przełączanie automatyczne z ogrzewania na chłodzenie, wyjście na wentylator trójbiegowy. |
|
087N7057
| HC6113-3 | Termostat ogrzewania/chłodzenia, przełączanie automatyczne z ogrzewania na chłodzenie, wyjście na wentylator trójbiegowy. |
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
Termostaty programowalne do ogrzewania/chłodzenia typu HC6000
HC_6000_Randall_06.pdf
(0,2 Mb), Numer literatury: VDRIJ149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
|
|
|
Certyfikaty
Declaration of Conformity, HC6000 series 230 V
DRL0050B Mk33 HC NCT HP HPT6000 _230Vac_.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCRHP302, Język: English, Data udostępnienia: 18/08 2009
|
Deklaracja zgodności HC 6110-3
653_HC 6110-3.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCBYD149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
|
Deklaracja zgodności HC 6113-3
654_HC 6113-3.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCEZA149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
|
|
|
Instrukcja
HC6000 Series Installation Instructions
33088v06.pdf
(1,5 Mb), Numer literatury: VIRMA46A, Język: GB,DE,FR,NL, Data udostępnienia: 21/05 2008
|
HC6000 Series User Instructions
33087v03.pdf
(1,7 Mb), Numer literatury: VIRMB26A, Język: GB,DE,FR,NL, Data udostępnienia: 10/07 2007
|
|
|
Katalog
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf
(2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
|
|
|
|
|
|
|
|