Programowalne termostaty
do ogrzewania i chłodzenia



Seria HC 6000 to programowalne termostaty przeznaczone do sterowania systemami 4-rurowymi.
Pozwalają na regulację sekwencyjną z jednym przedziałem czasowym dla ogrzewania i jednym dla chłodzenia. Umożliwiają programowanie 5/2 dni, z 2 lub 4 zmianami temperatury każdego dnia. Podwójna nastawa temperatury (oddzielna dla ogrzewania i chłodzenia) zapewnia uzyskanie maksymalnej wydajności.


Programowalne termostaty<br> do ogrzewania i chłodzenia

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpis

Seria 6000

087N7053 HC6110-3Termostat ogrzewania/chłodzenia, przełączanie automatyczne z ogrzewania na chłodzenie, wyjście na wentylator trójbiegowy.
087N7057 HC6113-3Termostat ogrzewania/chłodzenia, przełączanie automatyczne z ogrzewania na chłodzenie, wyjście na wentylator trójbiegowy.


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Termostaty programowalne do ogrzewania/chłodzenia typu HC6000
HC_6000_Randall_06.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDRIJ149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 


Certyfikaty
 
Declaration of Conformity, HC6000 series 230 V
DRL0050B Mk33 HC NCT HP HPT6000 _230Vac_.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCRHP302, Język: English, Data udostępnienia: 18/08 2009
 
Deklaracja zgodności HC 6110-3
653_HC 6110-3.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCBYD149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
Deklaracja zgodności HC 6113-3
654_HC 6113-3.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCEZA149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 


Instrukcja
 
HC6000 Series Installation Instructions
33088v06.pdf (1,5 Mb), Numer literatury: VIRMA46A, Język: GB,DE,FR,NL, Data udostępnienia: 21/05 2008
 
HC6000 Series User Instructions
33087v03.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VIRMB26A, Język: GB,DE,FR,NL, Data udostępnienia: 10/07 2007
 


Katalog
 
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006