|
|
|
2-drogowe Zawory z Napędami
Zawory HP przeznaczone są do domowych i przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych i ciepłej wody użytkowej. Korpusy zaworów oraz napędy mogą być zakupione oddzielnie lub w dogodnych zestawach.
Współpracują z termostatami ręcznymi i programowalnymi. Materiał mosiądz, max. temp. czynnika 95 C
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Typ | Opis |
2 drogowe, Komplet Zawór i Napęd |
|
087N6602
| HP 0.75 | 3/4",gwint wewnętrzny, 2-drogowe, zawieradło ślizgowe, 230V |
|
087N6604
| HP 1.0 | gwint wewnętrzny, 2-drogowe, zawieradło ślizgowe, 230V |
|
087N6608
| HP 15 | 15mm, złączki zaciskowe wewnętrzne,2-drogowe, zawieradło ślizgowe, 230V |
|
087N6609
| HP 22 | 22mm, złączki zaciskowe zewnętrzne,2-drogowe, zawieradło ślizgowe, 230V |
|
087N6611
| HP 28 | 28mm, złączki zaciskowe zewnętrzne,2-drogowe, zawieradło ślizgowe, 230V |
Napędy do Zaworów 2-drogowych |
|
087N6579
| HPA2 | Napęd do zaworu 2-drogowego, 4 żyłowy, z przeł. SPST 230 V
|
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
Zawory HP, HS
03RAA149_HP_HS.pdf
(0,4 Mb), Numer literatury: EDRAO149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/02 2006
|
|
|
Certyfikaty
Deklaracja zgodności Zawory HP, HS
662_HP, HS.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCRAB149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
|
|
|
Instrukcja
HP, HS Instruction
5920 instr HP-HS eng.pdf
(0,5 Mb), Numer literatury: VIRAD14C, Język: GB,NL, Data udostępnienia: 18/12 2003
|
|
|
Katalog
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf
(2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
|
|
|
|
|
|
|
|