Ciepłownictwo

2-drogowe Zawory z Napędami



Zawory HP przeznaczone są do domowych i przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych i ciepłej wody użytkowej. Korpusy zaworów oraz napędy mogą być zakupione oddzielnie lub w dogodnych zestawach.
Współpracują z termostatami ręcznymi i programowalnymi. Materiał mosiądz, max. temp. czynnika 95 C


2-drogowe Zawory z Napędami

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpis

2 drogowe,
Komplet Zawór i Napęd

087N6602 HP 0.753/4",gwint wewnętrzny, 2-drogowe, zawieradło ślizgowe, 230V
087N6604 HP 1.0gwint wewnętrzny, 2-drogowe, zawieradło ślizgowe, 230V
087N6608 HP 1515mm, złączki zaciskowe wewnętrzne,2-drogowe, zawieradło ślizgowe, 230V
087N6609 HP 2222mm, złączki zaciskowe zewnętrzne,2-drogowe, zawieradło ślizgowe, 230V
087N6611 HP 2828mm, złączki zaciskowe zewnętrzne,2-drogowe, zawieradło ślizgowe, 230V

Napędy do Zaworów 2-drogowych

087N6579 HPA2Napęd do zaworu 2-drogowego, 4 żyłowy, z przeł. SPST 230 V


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Zawory HP, HS
03RAA149_HP_HS.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: EDRAO149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/02 2006
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności Zawory HP, HS
662_HP, HS.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCRAB149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 


Instrukcja
 
HP, HS Instruction
5920 instr HP-HS eng.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIRAD14C, Język: GB,NL, Data udostępnienia: 18/12 2003
 


Katalog
 
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006