Elektroniczne regulatory temperatury

3-drogowe Zawory z Napędami



Zawory HS przeznaczone są do domowych i przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych i ciepłej wody użytkowej.

Współpracują z termostatami ręcznymi i programowalnymi. Materiał mosiądz, max. temp. czynnika 95 C


3-drogowe Zawory z Napędami

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpis

3-drogowy rozdzielacz,
Komplet Zawór i Napęd

087N6613 HS 3D22mm, złączki zaciskowe zewnętrzne, 3-drogowy,zawieradło ślizgowe, 230V
087N6648 HS 3B0.753/4", gwint wewnętrzny, 3-drogowy, zawieradło łopatkowe, 230V
087N6649 HS 3B1.01" gwint wewnętrzny, 3-drogowy,zawieradło łopatkowe, 230V
087N6650 HS 3B1515mm, złączki zaciskowe wenętrzne, 3-drogowy,zawieradło łopatkowe, 230V
087N6651 HS 3B2828mm, złączki zaciskowe zewnętrzne, 3-drogowy,zawieradło łopatkowe, 230V

Napędy do Zaworów 3-drogowych

087N6587 HSA3Napęd do zaworów 3-drogowych, 230V


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Zawory HP, HS
03RAA149_HP_HS.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: EDRAO149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/02 2006
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności Zawory HP, HS
662_HP, HS.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCRAB149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 


Instrukcja
 
HP, HS Instruction
5920 instr HP-HS eng.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIRAD14C, Język: GB,NL, Data udostępnienia: 18/12 2003
 


Katalog
 
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006