| Numer katalogowy | Typ | Opis |
3-drogowy rozdzielacz, Komplet Zawór i Napęd |
|
087N6613
| HS 3D | 22mm, złączki zaciskowe zewnętrzne, 3-drogowy,zawieradło ślizgowe, 230V |
|
087N6648
| HS 3B0.75 | 3/4", gwint wewnętrzny, 3-drogowy, zawieradło łopatkowe, 230V |
|
087N6649
| HS 3B1.0 | 1" gwint wewnętrzny, 3-drogowy,zawieradło łopatkowe, 230V |
|
087N6650
| HS 3B15 | 15mm, złączki zaciskowe wenętrzne, 3-drogowy,zawieradło łopatkowe, 230V |
|
087N6651
| HS 3B28 | 28mm, złączki zaciskowe zewnętrzne, 3-drogowy,zawieradło łopatkowe, 230V |
Napędy do Zaworów 3-drogowych |
|
087N6587
| HSA3 | Napęd do zaworów 3-drogowych, 230V |