Elektromechaniczny termostat
pokojowy RMT



Seria stylowych elektromechanicznych termostatów pokojowych do zastosowań w układach o zasilaniu 10 - 240V. Wszystkie posiadają wbudowane czujniki.

Elektromechaniczny termostat<br> pokojowy RMT

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpisNapięcie
(V.a.c.)

RMT230

087N1100 RMT 230Wersja z przyspieszeniem wyłączenia220/240


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Termostat pokojowy RMT
03RAA149_RMT.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VDRCU149, Język: polski, Data udostępnienia: 29/07 2004
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RMT
655_RMT.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCVIS149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 


Instrukcja
 
RMT230, RMT230T Instructions
VIRLC102.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIRLC102, Język: English, Data udostępnienia: 31/07 2008
 


Katalog
 
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 


Prospekt
 
RMT and RET
584.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VBRLA102, Język: English, Data udostępnienia: 01/02 2006