Elektroniczny termostat
pokojowy RET



Seria elektronicznych termostatów pokojowych RET przeznaczona przede wszystkim do instalacji ogrzewania i klimatyzacji, gdzie istnieje zapotrzebowanie na urządzenia o zwiększonej funkcjonalności. Wszystkie modele posiadają system podgrzania wstępnego, co zwiększa wydajność termiczną oraz różne kombinacje dostępnych dla użytkownika dodatkowych przełączników funkcji.

Elektroniczny termostat<br>pokojowy RET

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpisNapięcie
(V.a.c.)
Dimensions

RET 230-C02

087N7022 RET230C02Systemy zmienne dwufunkcyjne, przełącznik ogrzewanie/chłodzenie i wyłączenia sygnału wyjściowego ON/OFF.220/24085 wide x 86 high x 42 deep

RET230 HC3

087N7805 RET230 HC-3Termostat pokojowy, przeznaczony do współpracy z 4-rurowymi systemamifan-coil, odpowiedni do współpracy z pompami ciepła.230110 wide x 90 high x 40 deep

RET230 HCW3

087N7808 RET230 HCW-3Termostat pokojowy, przeznaczony do współpracy z 2-rurowym systemem fan-coil, zmiana trybu pracy na podstawie temperatury wody w przewodach.  110 wide x 90 high x 40 deep

RET230-C03

087N7032 RET230C03Systemy zmienne dwufunkcyjne, przełącznik ogrzewanie/chłodzenie i sterowanie wentylatorem trójbiegowym.220/24085 wide x 86 high x 42 deep

RET230-C3

087N7023 RET230-C3Ogrzewanie lub chłodzenie, przełącznik AUTO/OFF.230 Vac, ±15%, 50/60Hz 85 wide x 86 high x 42 deep

RET230-LS

087N7007 RET 230LSOgrzewanie lub chłodzenie, przełącznik AUTO/OFF.220/24085 wide x 86 high x 42 deep


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Elektroniczny termostat pokojowy RET 230
03RAA149_RET230.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VDVIE149, Język: polski, Data udostępnienia: 29/07 2004
 
RET230 HC-3, HCA-3 i HCW-3
096.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDRKC149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/02 2007
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RET HC-3,RET HCW-3
661_RET 230 HC.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCVIY149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
Deklaracja zgodności RET-CO, C3, LS
660_RET CO C3 LS.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCVIX149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 


Instrukcja
 
RET230 HC3, RET230 HCA Instrukcja
39051v05s2-1.pdf (5,0 Mb), Numer literatury: VIRKE21H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 11/10 2007
 
RET230 HCW3 Instrukcja
39052v06s2-1.pdf (4,6 Mb), Numer literatury: VIRKF21H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 23/10 2007
 
RET230 Instrukcja
25490v04.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIRKC21H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 25/06 2007
 
RET230 with Switches Instructions
3368v13.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VITMR302, Język: English, Data udostępnienia: 06/03 2008
 


Katalog
 
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 


Prospekt
 
RET With Switches Sales Leaflet
592.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VBRKD102, Język: English, Data udostępnienia: 01/03 2006
 
RMT and RET
584.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VBRLA102, Język: English, Data udostępnienia: 01/02 2006