|
|
|
Elektroniczny termostat pokojowy RET
Seria elektronicznych termostatów pokojowych RET przeznaczona przede wszystkim do instalacji ogrzewania i klimatyzacji, gdzie istnieje zapotrzebowanie na urządzenia o zwiększonej funkcjonalności. Wszystkie modele posiadają system podgrzania wstępnego, co zwiększa wydajność termiczną oraz różne kombinacje dostępnych dla użytkownika dodatkowych przełączników funkcji.
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Typ | Opis | Napięcie (V.a.c.) | Dimensions |
RET 230-C02 |
|
087N7022
| RET230C02 | Systemy zmienne dwufunkcyjne, przełącznik ogrzewanie/chłodzenie i wyłączenia sygnału wyjściowego ON/OFF. | 220/240 | 85 wide x 86 high x 42 deep |
RET230 HC3 |
|
087N7805
| RET230 HC-3 | Termostat pokojowy, przeznaczony do współpracy z 4-rurowymi systemamifan-coil, odpowiedni do współpracy z pompami ciepła. | 230 | 110 wide x 90 high x 40 deep |
RET230 HCW3 |
|
087N7808
| RET230 HCW-3 | Termostat pokojowy, przeznaczony do współpracy z 2-rurowym systemem fan-coil, zmiana trybu pracy na podstawie temperatury wody w przewodach. | | 110 wide x 90 high x 40 deep |
RET230-C03 |
|
087N7032
| RET230C03 | Systemy zmienne dwufunkcyjne, przełącznik ogrzewanie/chłodzenie i sterowanie wentylatorem trójbiegowym. | 220/240 | 85 wide x 86 high x 42 deep |
RET230-C3 |
|
087N7023
| RET230-C3 | Ogrzewanie lub chłodzenie, przełącznik AUTO/OFF. | 230 Vac, ±15%, 50/60Hz
| 85 wide x 86 high x 42 deep |
RET230-LS |
|
087N7007
| RET 230LS | Ogrzewanie lub chłodzenie, przełącznik AUTO/OFF. | 220/240 | 85 wide x 86 high x 42 deep |
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
Elektroniczny termostat pokojowy RET 230
03RAA149_RET230.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VDVIE149, Język: polski, Data udostępnienia: 29/07 2004
|
RET230 HC-3, HCA-3 i HCW-3
096.pdf
(0,3 Mb), Numer literatury: VDRKC149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/02 2007
|
|
|
Certyfikaty
Deklaracja zgodności RET HC-3,RET HCW-3
661_RET 230 HC.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCVIY149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
|
Deklaracja zgodności RET-CO, C3, LS
660_RET CO C3 LS.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCVIX149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
|
|
|
Instrukcja
RET230 HC3, RET230 HCA Instrukcja
39051v05s2-1.pdf
(5,0 Mb), Numer literatury: VIRKE21H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 11/10 2007
|
RET230 HCW3 Instrukcja
39052v06s2-1.pdf
(4,6 Mb), Numer literatury: VIRKF21H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 23/10 2007
|
RET230 Instrukcja
25490v04.pdf
(1,0 Mb), Numer literatury: VIRKC21H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 25/06 2007
|
RET230 with Switches Instructions
3368v13.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VITMR302, Język: English, Data udostępnienia: 06/03 2008
|
|
|
Katalog
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf
(2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
|
|
|
Prospekt
RET With Switches Sales Leaflet
592.pdf
(0,2 Mb), Numer literatury: VBRKD102, Język: English, Data udostępnienia: 01/03 2006
|
RMT and RET
584.pdf
(0,3 Mb), Numer literatury: VBRLA102, Język: English, Data udostępnienia: 01/02 2006
|
|
|
|
|
|
|
|