Elektroniczny termostat pokojowy RET



Seria elektronicznych termostatów pokojowych RET przeznaczona przede wszystkim do instalacji ogrzewania i klimatyzacji, gdzie istnieje zapotrzebowanie na urządzenia o zwiększonej funkcjonalności. Wszystkie modele posiadają system podgrzania wstępnego, co zwiększa wydajność termiczną oraz różne kombinacje dostępnych dla użytkownika dodatkowych przełączników funkcji.

Elektroniczny termostat pokojowy RET

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpisNapięcie
(V.a.c.)
Dimensions

RET 230-C02

087N7022 RET230C02Systemy zmienne dwufunkcyjne, przełącznik ogrzewanie/chłodzenie i wyłączenia sygnału wyjściowego ON/OFF.220/24085 wide x 86 high x 42 deep

RET230 HC3

087N7805 RET230 HC-3Termostat pokojowy, przeznaczony do współpracy z 4-rurowymi systemamifan-coil, odpowiedni do współpracy z pompami ciepła.230110 wide x 90 high x 40 deep

RET230 HCW3

087N7808 RET230 HCW-3Termostat pokojowy, przeznaczony do współpracy z 2-rurowym systemem fan-coil, zmiana trybu pracy na podstawie temperatury wody w przewodach.  110 wide x 90 high x 40 deep

RET230-C03

087N7032 RET230C03Systemy zmienne dwufunkcyjne, przełącznik ogrzewanie/chłodzenie i sterowanie wentylatorem trójbiegowym.220/24085 wide x 86 high x 42 deep

RET230-C3

087N7023 RET230-C3Ogrzewanie lub chłodzenie, przełącznik AUTO/OFF.230 Vac, ±15%, 50/60Hz 85 wide x 86 high x 42 deep

RET230-LS

087N7007 RET 230LSOgrzewanie lub chłodzenie, przełącznik AUTO/OFF.220/24085 wide x 86 high x 42 deep


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Elektroniczny termostat pokojowy RET 230
03RAA149_RET230.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VDVIE149, Język: polski, Data udostępnienia: 29/07 2004
 
RET230 HC-3, HCA-3 i HCW-3
096.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDRKC149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/02 2007
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RET HC-3,RET HCW-3
848_RET 230HC.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCVIY149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
Deklaracja zgodności RET-CO, C3, LS
847_RET_CO_C3_LS.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCVIX149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
RET230C03 Declaration of Conformity
DRL0088B RET 230 C03.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VCRKK102, Język: English, Data udostępnienia: 30/04 2013
 
RET230H3 and RET230C3 Declaration of Conformity
DRL0088A RET 230 H3 AND C3.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VCRKL102, Język: English, Data udostępnienia: 30/04 2013
 


Instrukcja
 
RET230 HC3, RET230 HCA Instrukcja
39051v05s2-1.pdf (5,0 Mb), Numer literatury: VIRKE21H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 11/10 2007
 
RET230 HCW3 Instrukcja
39052v06s2-1.pdf (4,6 Mb), Numer literatury: VIRKF21H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 23/10 2007
 
RET230 Instrukcja
25490v04.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIRKC21H, Język: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Data udostępnienia: 25/06 2007
 
RET230 with Switches Instructions
3368v13.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VITMR302, Język: English, Data udostępnienia: 06/03 2008
 


Katalog
 
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 


Prospekt
 
RET With Switches Sales Leaflet
592.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VBRKD102, Język: English, Data udostępnienia: 01/03 2006