Ciepłownictwo

Napęd termiczny TWA-A, -K, -V



Seria napędów termicznych TWA jest przeznaczona do współpracy z elektrycznymi regulatorami pracującymi w trybie włącz /wyłącz. – uruchamia kilkanaście typów zaworów i rozdzielaczy w instalacjach ogrzewania podłogowego.
Napędy TWA wyposażone są we wskaźnik położenia zaworu. Współpracują z zaworami typu VMT, RA i RAV firmy Danfoss.
Ponadto, dostępne są wersje dla zaworów z połączeniem M30x1.5. Napędy TWA występują w 2 wersjach: zasilane napięciem 24 V lub 230 V. Obie wersje napędu mogą być normalnie zamknięte (NC) lub normalnie otwarte (NO) (pozycja zaworu przy braku zasilania napędu).
Dodatkowo napęd (24 V) współpracujący z zaworem RA, występuje w wersji NC/S, czyli posiada wyłącznik krańcowy.


Napęd termiczny TWA-A, -K, -V

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpisNapięcie zasilania
(V.a.c.)
Funkcja zaworu

TWA-A

088H3110 TWA-APołączenie z Danfoss RA 24NC
088H3111 TWA-APołączenie z Danfoss RA24NO
088H3112 TWA-APołączenie z Danfoss RA230NC
088H3113 TWA-APołączenie z Danfoss RA230NO
088H3114 TWA-APołączenie z Danfoss RA24NC/S z wył. krańcow.

TWA-K

088H3140 TWA-KPołączenie M30x1.5 24NC
088H3141 TWA-KPołączenie M30x1.5 24NO
088H3142 TWA-KPołączenie M30x1.5 230NC
088H3143 TWA-KPołączenie M30x1.5 230NO


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Napęd termiczny TWA
VDSAP249.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VDSAP249, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności TWA
778_TWA_A_K.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCSBF249, Język: polski, Data udostępnienia: 24/10 2011
 


Instrukcja
 
Instrukcja do napędu termicznego TWA NC/S
TWA_NC_NO_S_instrukcja.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VISAQ249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/10 2004
 
Instrukcja do napêdu termicznego TWA NO/NC
TWA_NC_NO_instrukcja.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VISAR249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/10 2004
 


Prospekt
 
Ogrzewanie podłogowe - Poradnik Instalatora 2012
Danfoss_poradnik instalatora ogrzewanie podlogowe_2012.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBSPD349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012