Ogranicznik temperatury powrotu
Korpusy zaworów FJVR



Zawór FJVR stosuje się z ogranicznikiem temperatury powrotu. Zawór jest montowany na wylocie grzejnika lub pętli ogrzewania podłogowego. Zawór i ogranicznik może być zamontowany w każdej pozycji, pod warunkiem przestrzegania kierunku zasilania.

Ogranicznik temperatury powrotu <br> Korpusy zaworów FJVR

Parametry techniczne



FJVR - Korpusy zaworu

003L1009 FJVR 10Kątowy
003L1010 FJVR 10Prosty
003L1013 FJVR 15Kątowy
003L1014 FJVR 15Prosty


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Ogranicznik temperatury powrotu FJVR
FJVR_03_05.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VDTGU149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 
Return temperature limiter type FJVR
VDTGO302_FJVR.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDTGO302, Język: English, Data udostępnienia: 01/06 2006
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności - fjvr
KDZ_626.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCTHA149, Język: polski, Data udostępnienia: 27/03 2008
 
FJVR, EU-Declaration of Conformity
Declaration_FJVR.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCTGS102, Język: English, Data udostępnienia: 08/09 2005
 


Prospekt
 
podłogówka - ulotka
Instalatorzy_Poradnik_PL20.pdf (2,2 Mb), Numer literatury: VBTGZ149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/07 2006
 


Akcesoria



Ogranicznik temperatury powrotu FJVR Ogranicznik temperatury powrotu FJVR automatycznie reguluje temperaturę powrotu na grzejnikach, konwektorach, mniejszych obiegach ogrzewania podłogowego.