Ciepłownictwo

AVDO, Gwint Wewnętrzny/Wewnętrzny



Zawór kątowy z gwintem wewnętrznym na wlocie i wylocie.

AVDO, Gwint Wewnętrzny/Wewnętrzny

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypZakres nastawy
(bar)
Połączenie
Wlot
Połączenie
Wylot

AVDO z
Gwintem Wewnętrznym/Wewnętrznym

003L6002 AVDO 150.05 - 0.51/21/2
003L6007 AVDO 200.05 - 0.53/4"3/4
003L6012 AVDO 250.05 -0.51"1"


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Automatic bypass control AVDO
VD55K902_AVDO_teamcent.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VD55K902, Język: English, Data udostępnienia: 31/03 2011
 
Regulator upustowy AVDO
VD55K649_AVDO.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VD55K649, Język: polski, Data udostępnienia: 30/05 2005
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności AVDO
765_AVDO.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCPBA149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
EC-Declaration overflow regulators AVDO
AVDO_VCPBB102.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VCPBB102, Język: English, Data udostępnienia: 27/01 2011
 
Test protocol AVDO overflow regulators
Test protocol AVDO.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCPBC102, Język: English, Data udostępnienia: 27/01 2011
 


Instrukcja
 
AVDO - Installation and Commissioning Guide
AVDO_vi55m902.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VI55M902, Język: English, Data udostępnienia: 06/03 2008
 
Instructions for AVDO
013R9087_vi55L300.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VI55L400, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 01/02 1992