Ogrzewanie podłogowe - wodne

Przewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego FH



Umożliwia zróżnicowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
Przewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego FH tworzy jednostka główna i przyłączone do niej termostaty pokojowe. W systemie mogą wystepować 3 rodzaje termostatów – standardowe, z czujnikiem temperatury podłogi i zabezpieczone przed manipulacją. Zintegrowany zegar (opcja) pozwala na podzielenie systemu na 2 strefy grzewcze z indywidualną regulacją temperatury.


Przewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego FH

Parametry techniczne



Numer katalogowyProduktTypOpis

Regulatory nadrzędne FH

088H0017 RegulatorFH-WC 24VRegulator do ogrzewania podłogowego z zabudowanym transformatorem, napięcie sterowania 24 V.
088H0018 Regulator z programatoremFH-WC 24VRegulator do ogrzewania podłogowego z zabudowanym transformatorem, napięcie sterowania 24 V. 2 strefy grzewcze, 4 zmiany temperatury w ciągu dnia, różne dla poszczególnych dni tygodnia.

Termostaty pokojowe FH

088H0022 Termostat pokojowyFH-WTTermostat pokojowy do regulacji
temperatury w pomieszczeniach wyposażonych w wodne systemy ogrzewania podłogowego.
088H0023 Termostat pokojowyFH-WPTermostat pokojowy z zabezpieczeniem przed manipulacją
do stosowania w miejscach publicznych
088H0024 Termostat pokojowyFH-WSTermostat pokojowy z przełącznikiem obniżenia nocnego, współpracuje z czujnikiem temperatury podłogi.


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Danfoss Link HC Hydronic Controller
DanfossLink-HC_X000710_VDSPG102.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDSPG102, Język: English, Data udostępnienia: 09/03 2011
 
Przekaźnik bezprzewodowy CF-WR
CF-WR_X012229_VDSPJ149.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDSPJ149, Język: polski, Data udostępnienia: 14/09 2011
 
Regulator nadrzędny CF-MC
CF-MC_X012495_VDSPK149.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VDSPK149, Język: polski, Data udostępnienia: 24/08 2011
 
Regulator nadrzędny Danfoss Link™HC
Danfoss Link HC.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VDSPG249, Język: polski, Data udostępnienia: 20/10 2011
 
System regulacji ogrzewania podłogowego FH
VDSPA149.pdf (4,5 Mb), Numer literatury: VDSPA149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności FH-Wx
734 FH-WX.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCSPB249, Język: polski, Data udostępnienia: 18/10 2011
 


Instrukcja
 
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss-Link_HC_Installation_VIFZL35X_web.pdf (5,9 Mb), Numer literatury: VIFZL35X, Język: DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Data udostępnienia: 08/04 2011
 
FH-WC Connection Box 230 V
FH-WC-230V_VISPM480_hi-res.pdf (2,4 Mb), Numer literatury: VISPM48O, Język: DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Data udostępnienia: 05/01 2010
 
FH-WC connection box, FH-WC
VI.UB.T2.8O.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VIUBT28O, Język: DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Data udostępnienia: 15/06 2007
 
FH-WR przeka nik pompowy
2_088R0264_FH-WR.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VIUCD149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/08 2004
 
Modul zegara FH-WN & Skrzynka rozdzielcza z zegarem FH-WC
Floor Heating polsk.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIUCO149, Język: polski, Data udostępnienia: 20/10 2003
 
Przekaźnik bezprzewodowy CF-WR
CF-WR_VISPP21C_hi-res.pdf (5,0 Mb), Numer literatury: VISPP21C, Język: (1C) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Data udostępnienia: 28/10 2011
 
Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP
VI.UU.K1.8O.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VIUUK18O, Język: DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Data udostępnienia: 07/12 2005
 


Prospekt
 
Ogrzewanie podłogowe - Poradnik Instalatora 2012
Danfoss_poradnik instalatora ogrzewanie podlogowe_2012.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBSPD349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012