Zawór odcinający RLV-S



Zawór odcinający RLV-S pozwala na indywidualne odcięcie każdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o.

Zawór odcinający RLV-S

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypWersjaPołączenie
instalacja
Połączenie
grzejnik

RLV-S

003L0121 RLV-S 10Kątowy, mosiądz niklowany3/83/8
003L0122 RLV-S 10Prosty, mosiądz niklowany3/8"3/8"
003L0123 RLV-S 15Kątowy, mosiądz niklowany1/2"1/2"
003L0124 RLV-S 15Prosty, mosiądz niklowany1/2"1/2"
003L0125 RLV-S 20Kątowy, mosiądz niklowany3/4"3/4"
003L0126 RLV-SProsty, mosiądz niklowany3/4"3/4"
003L0345 RLV-S 15Kątowy, nypel samouszczelniającyR ½G ½
003L0346 RLV-S 15Prosty, nypel samouszczelniającyR ½G ½


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Lockshield valve type RLV-D & RLV-S
VD53E302_RLV_D_S_teamcent.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VD35E302, Język: English, Data udostępnienia: 01/11 2011
 
Lockshiels valves RLV-S with self seal tailpiece
VDQDS102_RLV-S.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDQDS102, Język: English, Data udostępnienia: 08/04 2009
 
RLV-S lockshield valves (metric thread)
VDQDR302_RLV-S_SN_teamcen.pdf (1,5 Mb), Numer literatury: VDQDR302, Język: English, Data udostępnienia: 19/04 2011
 
Valve body type RA-FN/HC
VDSXD201_RA_FN_HC_teamc.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VDSXD202, Język: English, Data udostępnienia: 16/03 2011
 
Zawor odcinajacy RLV-S
vd32c749_rlvs.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDQBW249, Język: polski, Data udostępnienia: 20/09 2007
 
Zawory odcinające RLV-S z nyplem samouszczelniającym
RLV-S self sealing.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDQDU149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/02 2010
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RLV-S nr 695
695.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCQDO249, Język: polski, Data udostępnienia: 09/11 2011
 
EC-Declaration Lockshield Valves
Declaration_VCQDZ102_RLV_Valves.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCQDZ102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
EC-Declaration RLV-S and RLV
Declaration_RLV_RLV_S_VCQDU302_.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCQDU302, Język: English, Data udostępnienia: 30/09 2011
 
EU-declaration of Conformity RLV-CX
Declaration_VCGTB102_RLV_CX.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCGTB102, Język: English, Data udostępnienia: 16/09 2011
 


Instrukcja
 
Instructions for RLV-S
1_vi16z200_013R9266.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VIVDK15H, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/08 1999
 
Instrukcja do zaworu typu RLV-S
2_vi16z200_013R9266.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VIVDK149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/08 1999
 
RLV-S self seal
VIQDA102_013R9493_RLV-S.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIQDA102, Język: English, Data udostępnienia: 16/03 2009
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe 2011 - katalog produktów
Katalog armatura grzejnikowa 2011.pdf (12,3 Mb), Numer literatury: VKSXB249, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2011
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
Danfoss_Instalator_mini_2011.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VGFOA249, Język: polski, Data udostępnienia: 03/10 2011
 
Poradnik instalatora - Armatura grzejnikowa 2012
Danfoss_poradnik instalatora armatura grzejnikowa_2012.pdf (12,2 Mb), Numer literatury: VGSXC349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012