Zawór odcinający RLV-S



Zawór odcinający RLV-S pozwala na indywidualne odcięcie każdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o.

Zawór odcinający RLV-S

Parametry techniczne



RLV-S

003L0121 RLV-S 10Kątowy, mosiądz niklowany3/83/8
003L0122 RLV-S 10Prosty, mosiądz niklowany3/8"3/8"
003L0123 RLV-S 15Kątowy, mosiądz niklowany1/2"1/2"
003L0124 RLV-S 15Prosty, mosiądz niklowany1/2"1/2"
003L0125 RLV-S 20Kątowy, mosiądz niklowany3/4"3/4"
003L0126 RLV-SProsty, mosiądz niklowany3/4"3/4"


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Lockshield valve type RLV-D & RLV-S
vd35e202_RLV-D.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VD35E202, Język: English, Data udostępnienia: 01/06 2002
 
Lockshield valve type RLV-S
VDQBE102_RLV-S.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDQBE102, Język: English, Data udostępnienia: 01/08 1999
 
Lockshiels valves RLV-S with self seal tailpiece
VDQDS102_RLV-S.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDQDS102, Język: English, Data udostępnienia: 08/04 2009
 
RLV-S lockshield valves (metric thread)
VDQDR202_RLV-S_SN.pdf (1,1 Mb), Numer literatury: VDQDR202, Język: English, Data udostępnienia: 24/11 2008
 
Zawor odcinajacy RLV-S
vd32c749_rlvs.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDQBW249, Język: polski, Data udostępnienia: 20/09 2007
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RLV-S nr 588
DZ_588.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VCQDO149, Język: polski, Data udostępnienia: 25/11 2005
 


Instrukcja
 
Instructions for RLV-S
1_vi16z200_013R9266.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VIVDK15H, Język: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/08 1999
 
Instrukcja do zaworu typu RLV-S
2_vi16z200_013R9266.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VIVDK149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/08 1999
 
RLV-S self seal
VIQDA102_013R9493_RLV-S.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIQDA102, Język: English, Data udostępnienia: 16/03 2009
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe-katalog produktów
TRVRA-21 05 09.pdf (5,2 Mb), Numer literatury: VKSXB149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/05 2009