Ciepłownictwo

Zawór odcinający RLV z możliwością spustu wody



Zawór odcinający RLV umożliwia indywidualne odcięcie każdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. Końcówka spustowa, będąca wyposażeniem dodatkowym zaworu, umożliwia opróżnianie i napełnianie grzejnika wodą.

Zawór odcinający RLV z możliwością spustu wody

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypWersjaPołączenie
instalacja
Połączenie
grzejnik

RLV

003L0141 RLV 10Kątowy, mosiądz niklowany3/8"3/8"
003L0142 RLV 10Prosty, mosiądz niklowany3/8"3/8"
003L0143 RLV 15Kątowy, mosiądz niklowany1/2"1/2"
003L0144 RLV 15Prosty, mosiądz niklowany1/2"1/2"
003L0145 RLV 20Kątowy, mosiądz niklowany3/4"3/4"
003L0146 RLV 20Prosty, mosiądz niklowany3/4"3/4"


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Lockshield valve RLV
VDQBH302_RLV_teamcen.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDQBH302, Język: English, Data udostępnienia: 18/04 2011
 
Lockshield valves RLV with self seal tailpiece
VDQDT202_RLV_selfseal_teamcent.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDQDT202, Język: English, Data udostępnienia: 19/04 2011
 
RLV lockshield valve with pressfit connection
VDQDC502_RLV_pressfit_teamcen.pdf (11,1 Mb), Numer literatury: VDQDC502, Język: English, Data udostępnienia: 18/04 2011
 
Zawor odcinajacy typu RLV
vd32c749_RLV.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDQBT249, Język: polski, Data udostępnienia: 20/09 2007
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RLV nr 692
692.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCQDM249, Język: polski, Data udostępnienia: 09/11 2011
 
EC-Declaration Lockshield Valves
Declaration_VCQDZ102_RLV_Valves.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCQDZ102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
EC-Declaration RLV-S and RLV
Declaration_RLV_RLV_S_VCQDU302_.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCQDU302, Język: English, Data udostępnienia: 30/09 2011
 
EU-declaration of Conformity RLV-CX
Declaration_VCGTB102_RLV_CX.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCGTB102, Język: English, Data udostępnienia: 16/09 2011
 
Test protocol lock shield valves
Test_protocol_VCGTA102.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCGTA102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 


Instrukcja
 
Instructions for drain and filling tap for RLV
1_vi53l200.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VI53L25H, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/01 1994
 
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
VISXA202_press-fit.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VISXA202, Język: English, Data udostępnienia: 02/06 2009
 
Instructions for RLV
vi53k500_013R9126_RLV.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VI53K55H, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/02 2005
 
Koncówka spustowa do zaworu RLV
2_vi53l200.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VI53L249, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 1994
 
RLV self seal lockshield valves
VIQDB102_013R9492_RLV.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIQDB102, Język: English, Data udostępnienia: 19/03 2009
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe 2011 - katalog produktów
Katalog armatura grzejnikowa 2011.pdf (12,3 Mb), Numer literatury: VKSXB249, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2011
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
Danfoss_Instalator_mini_2011.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VGFOA249, Język: polski, Data udostępnienia: 03/10 2011
 
Poradnik instalatora - Armatura grzejnikowa 2012
Danfoss_poradnik instalatora armatura grzejnikowa_2012.pdf (12,2 Mb), Numer literatury: VGSXC349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012