Zawór odcinający RLV
z możliwością spustu wody



Zawór odcinający RLV umożliwia indywidualne odcięcie każdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. Końcówka spustowa, będąca wyposażeniem dodatkowym zaworu, umożliwia opróżnianie i napełnianie grzejnika wodą.

Zawór odcinający RLV<br> z możliwością spustu wody

Parametry techniczne



RLV

003L0141 RLV 10Kątowy, mosiądz niklowany3/8"3/8"
003L0142 RLV 10Prosty, mosiądz niklowany3/8"3/8"
003L0143 RLV 15Kątowy, mosiądz niklowany1/2"1/2"
003L0144 RLV 15Prosty, mosiądz niklowany1/2"1/2"
003L0145 RLV 20Kątowy, mosiądz niklowany3/4"3/4"
003L0146 RLV 20Prosty, mosiądz niklowany3/4"3/4"


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Lockshield valve RLV
VDQBH202_RLV.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VDQBH202, Język: English, Data udostępnienia: 24/05 2006
 
Lockshield valves RLV with self seal tailpiece
VDQDT102_RLV_selfseal_.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDQDT102, Język: English, Data udostępnienia: 08/04 2009
 
RLV lockshield valve with pressfit connection
VDQDC302_RLV_pressfit.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDQDC302, Język: English, Data udostępnienia: 11/06 2007
 
RLV lockshield valve with pressfit connection
VDQDC402_RLV_pressfit.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDQDC402, Język: English, Data udostępnienia: 10/02 2009
 
Zawor odcinajacy typu RLV
vd32c749_RLV.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDQBT249, Język: polski, Data udostępnienia: 20/09 2007
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RLV nr 541
DZ_541.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCQDM149, Język: polski, Data udostępnienia: 24/05 2005
 


Instrukcja
 
Instructions for drain and filling tap for RLV
1_vi53l200.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VI53L25H, Język: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/01 1994
 
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
VISXA202_press-fit.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VISXA202, Język: English, Data udostępnienia: 02/06 2009
 
Instructions for RLV
vi53k500_013R9126_RLV.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VI53K55H, Język: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/02 2005
 
Koncówka spustowa do zaworu RLV
2_vi53l200.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VI53L249, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 1994
 
RLV self seal lockshield valves
VIQDB102_013R9492_RLV.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIQDB102, Język: English, Data udostępnienia: 19/03 2009
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe-katalog produktów
TRVRA-21 05 09.pdf (5,2 Mb), Numer literatury: VKSXB149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/05 2009