Zawór odcinający RLV-KD
grzejników z wbudowanym zaworem



Dla każdego grzejnika o odległości pomiędzy podłączeniami równej 50 mm zawór typu RLV-KD umożliwia indywidualne odcinanie np. w celu przeprowadzenia bezproblemowej konserwacji bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o.Zawór RLV-KD jest stosowany w instalacjach dwururowych.Końcówka spustowa, będąca wyposażeniem dodatkowym zaworu, umożliwia opróżnianie i napełnianie grzejnika wodą.

Zawór odcinający RLV-KD <br>grzejników z wbudowanym zaworem

Parametry techniczne



RLV-KD

003L0240 RLV-KDProsty3/4"1/2"
003L0241 RLV-KDProsty3/4"3/4"
003L0242 RLV-KDKątowy3/4"1/2"
003L0243 RLV-KDKątowy3/4"3/4"


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 

vd35c102 data RLV-KD eng.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDQAS14C, Język: (7L) GB,NL, Data udostępnienia: 06/08 2002
 
H-piece valves type RLV-KD
Vdqda202_RLV-KD.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VDQDA202, Język: English, Data udostępnienia: 15/04 2005
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RLV-KD
632.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCQDT149, Język: polski, Data udostępnienia: 04/02 2009
 


Instrukcja
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VI35A45H, Język: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/02 2005
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe-katalog produktów
TRVRA-21 05 09.pdf (5,2 Mb), Numer literatury: VKSXB149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/05 2009