Zawór odcinający RLV-KD do grzejników z wbudowanym zaworem



Dla każdego grzejnika o odległości pomiędzy podłączeniami równej 50 mm zawór typu RLV-KD umożliwia indywidualne odcinanie np. w celu przeprowadzenia bezproblemowej konserwacji bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o.Zawór RLV-KD jest stosowany w instalacjach dwururowych.Końcówka spustowa, będąca wyposażeniem dodatkowym zaworu, umożliwia opróżnianie i napełnianie grzejnika wodą.

Zawór odcinający RLV-KD do grzejników z wbudowanym zaworem

Parametry techniczne





Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 

vd35c102 data RLV-KD eng.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDQAS14C, Język: GB,NL, Data udostępnienia: 06/08 2002
 
H-piece valves type RLV-KD
VDQDA302_RLV-KD_teamcen.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VDQDA302, Język: English, Data udostępnienia: 18/04 2011
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RLV-KD
632.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCQDT149, Język: polski, Data udostępnienia: 04/02 2009
 
EC-Declaration Lockshield Valves
Declaration_VCQDZ102_RLV_Valves.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCQDZ102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
EU-declaration of Conformity RLV-CX
Declaration_VCGTB102_RLV_CX.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCGTB102, Język: English, Data udostępnienia: 16/09 2011
 
Test protocol lock shield valves
Test_protocol_VCGTA102.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCGTA102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 


Instrukcja
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VI35A45H, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/02 2005