Zawór odcinający RLV-KS do grzejników z wbudowanym zaworem



Dla każdego grzejnika o odległości pomiędzy podłączeniami równej 50 mm zawór typu RLV-KS umożliwia indywidualne odcinanie np. w celu przeprowadzenia bezproblemowej konserwacji bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o.Zawór RLV-KS jest stosowany w instalacjach dwururowych.

Zawór odcinający RLV-KS do grzejników z wbudowanym zaworem

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypWersjaPołączenie
instalacja
Połączenie
grzejnik

RLV-KS

003L0220 RLV-KSProsty3/4"1/2"
003L0221 RLV-KSProsty3/43/4"
003L0222 RLV-KSKątowy3/4"1/2"
003L0223 RLV-KSKątowy3/4"3/4"


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Data RLV-KS
vd33x102 data RLV-KS eng.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDQAR14C, Język: GB,NL, Data udostępnienia: 08/09 1999
 
H-piece valves type RLV-KS
VDQDP302_RLV-KS_teamcen.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VDQDP302, Język: English, Data udostępnienia: 19/04 2011
 
Zawor odcinajacy RLV-KS
RLVKS.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDQBV249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/07 2009
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RLV-KS, nr 691
691.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCQDN249, Język: polski, Data udostępnienia: 09/11 2011
 
EC-Declaration Lockshield Valves
Declaration_VCQDZ102_RLV_Valves.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCQDZ102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
EU-declaration of Conformity RLV-CX
Declaration_VCGTB102_RLV_CX.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCGTB102, Język: English, Data udostępnienia: 16/09 2011
 
Test protocol lock shield valves
Test_protocol_VCGTA102.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCGTA102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 


Instrukcja
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIVDJ15H, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/05 1999
 
Instrukcja do zaworu typu RLV-KS
2_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIVDJ149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/05 1999
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe 2011 - katalog produktów
Katalog armatura grzejnikowa 2011.pdf (12,3 Mb), Numer literatury: VKSXB249, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2011
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
Danfoss_Instalator_mini_2011.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VGFOA249, Język: polski, Data udostępnienia: 03/10 2011
 
Poradnik instalatora - Armatura grzejnikowa 2012
Danfoss_poradnik instalatora armatura grzejnikowa_2012.pdf (12,2 Mb), Numer literatury: VGSXC349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012