Zawór odcinający RLV-KS
grzejników z wbudowanym zaworem



Dla każdego grzejnika o odległości pomiędzy podłączeniami równej 50 mm zawór typu RLV-KS umożliwia indywidualne odcinanie np. w celu przeprowadzenia bezproblemowej konserwacji bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o.Zawór RLV-KS jest stosowany w instalacjach dwururowych.

Zawór odcinający RLV-KS <br>grzejników z wbudowanym zaworem

Parametry techniczne



RLV-KS

003L0220 RLV-KSProsty3/4"1/2"
003L0221 RLV-KSProsty3/43/4"
003L0222 RLV-KSKątowy3/4"1/2"
003L0223 RLV-KSKątowy3/4"3/4"


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Data RLV-KS
vd33x102 data RLV-KS eng.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDQAR14C, Język: (7L) GB,NL, Data udostępnienia: 08/09 1999
 
H-piece valves type RLV-KS
VDQDP202_RLV-KS.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDQDP202, Język: English, Data udostępnienia: 10/06 2008
 
Zawor odcinajacy RLV-KS
RLVKS.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDQBV249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/07 2009
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RLV-KS, nr 584
DZ_584.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCQDN149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/08 2005
 


Instrukcja
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIVDJ15H, Język: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 01/05 1999
 
Instrukcja do zaworu typu RLV-KS
2_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIVDJ149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/05 1999
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe-katalog produktów
TRVRA-21 05 09.pdf (5,2 Mb), Numer literatury: VKSXB149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/05 2009