Zawory RA-C



Zawory RA-C przeznaczone są do utrzymania stałej temperatury komfortu w pomieszczeniach nadmiernie
ogrzewanych przez zewnętrzne lub wewnętrzne
ródła ciepła.


Zawory RA-C

Parametry techniczne



RA-C

013G3094 RA - C 15Prosty2 x G 3/4" A0.30 - 0.901.20
013G3096 RA-C 20Prosty2 x G 1" A0.80 - 2.603.30


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Dew-point alarm, types EDA-24 and EDA-230
VD36A202_EDA.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VD36A202, Język: English, Data udostępnienia: 27/06 2006
 
Zawory RA-C do obwodów chłodzenia
VD33U149_RA-C.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VD33U149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/09 2002
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RA-C
643_RA-C.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCXXE149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 


Instrukcja
 
Gland seal for RA-C valve
vi36a16J.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIXXA16J, Język: (6J) DK,GB,DE,FR,SE,NL,, Data udostępnienia: 01/01 2000
 


Multimedia
 
Functionality and presetting of the RA-C valve
Flash Animation of RA-C Presetting.swf (0,0 Mb), Numer literatury: VVXXF102, Język: English, Data udostępnienia: 14/09 2005
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Numer literatury: VVTYD102, Język: English, Data udostępnienia: 04/10 2006