|
|
|
Głowice do grzejników boczno zasilanych o połączeniu Danfoss RTD-N
Głowice do zaworów serii RTD-N, RTD-G, RTD-K oraz grzejników z wkładkami zaworowymi RTD-N - Brugman (typ głowicy zależy od użytej wkładki), Convector, Idmar, Purmo(po wymianie wkładki na 013L7390), Terma
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Typ | Opis | Wersja | Połączenie |
RTD |
|
013L3120
| RTD 3120 | Model wzmocniony, zabezpieczenie przed manipulacją, bezpiecznik mrozu. | Czujnik wbudowany | RTD |
|
013L3130
| RTD Inova 3130 | Bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury. | Czujnik wbudowany | RTD |
|
013L3132
| RTD Inova 3132 | Bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury. | Czujnik wyniesiony | RTD |
|
013L3562
| RTD 3562 | Element zdalnego ustawiania, z 2 m rurką kapilarną, bezpiecznik mrozu. | Element zdalnego ustawiania | RTD |
|
013L3565
| RTD 3565 | Element zdalnego ustawiania, z 5 m rurką kapilarną, bezpiecznik mrozu. | Element zdalnego ustawiania | RTD |
|
013L3568
| RTD 3568 | Element zdalnego ustawiania, z 8 m rurką kapilarną, bezpiecznik mrozu. | Element zdalnego ustawiania | RTD |
RTS Everis |
|
013L4230
| RTS Everis 4230 | Bezpiecznik mrozu, ograniczanie i blokowanie wartości ustawionej temperatury. | Czujnik wbudowany | RTD |
|
013L4232
| RTS Everis 4232 | Bezpiecznik mrozu, ograniczanie i blokowanie wartości ustawionej temperatury. | Czujnik wyniesiony | RTD |
|
013L4260
| RTS Everis 4260 | Wersja z ograniczonym zakresem temperatury 16-28°C | Czujnik wbudowany | RTD |
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
Accessories for RTD Inova™ & RTS Everis™
VDUHN102_RTD-Inova_accessories.pdf
(0,3 Mb), Numer literatury: VDUHN102, Język: English, Data udostępnienia: 26/07 2007
|
Accessories for RTD sensors and valves
VDUHM102_RTD_accessories.pdf
(0,3 Mb), Numer literatury: VDUHM102, Język: English, Data udostępnienia: 26/07 2007
|
|
|
Certyfikaty
RTD Inova™, EC-Declaration of Conformity
Declaration_RTD-Inova.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VCYFK102, Język: English, Data udostępnienia: 27/07 2006
|
|
|
Katalog
Termostaty grzejnikowe-katalog produktów
TRVRA-21 05 09.pdf
(5,2 Mb), Numer literatury: VKSXB149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/05 2009
|
|
|
Multimedia
Zasada działania głowicy termostatycznej RTD Inova™
trv02_inova_pl.swf
(0,3 Mb), Numer literatury: VVVGH149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/09 2006
|
|
|
Podręcznik
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
sciaga2009.pdf
(2,0 Mb), Numer literatury: VGFOA149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/06 2009
|
Poradnik instalatora - Armatura grzejnikowa
Danfoss-Armatura_.pdf
(6,9 Mb), Numer literatury: VGSXC149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/06 2009
|
|
|
Prospekt
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf
(1,7 Mb), Numer literatury: VBTTT102, Język: English, Data udostępnienia: 05/12 2005
|
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf
(3,1 Mb), Numer literatury: VBAVZ102, Język: English, Data udostępnienia: 12/05 2009
|
|
|
Akcesoria
|
Do głowic termostatycznych
|
Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, nakładki skalowe, zestawy narzędzi, przejściówki i wymienne zaślepki.
|
|
|
|
|
|