ASV-BD



ASV-BD jest zaworem współpracującym z zaworem ASV-P/-PV, montowanym na przewodzie zasilającym.
ASV-BD jest zaworem z nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu charakteryzującym się szeregiem unikalnych właściwości:
- wysokie wartości kv przy małych stratach ciśnienia,
- możliwość wyboru ustawienia zaworu współpracującego w pętli regulowanej lub poza nią, nawet już po zamontowaniu zaworu i pod ciśnieniem.
- numeryczna skala nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami,
- łatwe blokowanie nastaw wstępnych,
- wbudowane złączki pomiarowe przystosowane do iglic 3 mm,
- wbudowany kurek spustowy z oddzielnym spustem zasilania/powrotu,
- zdejmowana głowica umożliwiająca łatwy montaż,
- kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia.
- górna część korpusu jest obracana o 360° w celu dogodnego podłączenia rurki impulsowej, pomiaru oraz odwadniania.


ASV-BD

Parametry techniczne



Numer katalogowyRozmiar
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. ciśnienie robocze
(bar)
Max. ciśn. różnicowe na zaworze
(bar)
Max. temp. przepływu
(°C)

ASV-BD

003Z4041 153.0202,5120
003Z4042 206.0202,5120
003Z4043 259.5202,5120
003Z4044 3218202,5120
003Z4045 4026202,5120
003Z4046 5040202,5120


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Automatyczne zawory równoważące ASV
Arkusz_informacyjny_ASV_VDA6F149_2012.pdf (3,1 Mb), Numer literatury: VDA6F149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2012
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności ASV-BD
793_ASV-BD.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCA6I249, Język: polski, Data udostępnienia: 11/04 2012
 


Instrukcja
 
Instrukcja ASV-BD
VIA6B12M_ASV_BD_013R9507.pdf (2,2 Mb), Numer literatury: VIA6B12M, Język: DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 28/01 2011
 


Katalog
 
Automatyczne i ręczne zawory równoważące - Katalog 2012
Katalog_zaworow_podpionowych_VKA6F149_2012.pdf (22,3 Mb), Numer literatury: VKA6F149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/04 2012
 


Poradnik
 
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
 
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf (8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011
 


Prospekt
 
Broszura ASV
ASV_ulotka_2012.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VBA6X149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/02 2012