|
|
|
ASV-BD
ASV-BD jest zaworem współpracującym z zaworem ASV-P/-PV, montowanym na przewodzie zasilającym.
ASV-BD jest zaworem z nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu charakteryzującym się szeregiem unikalnych właściwości:
- wysokie wartości kv przy małych stratach ciśnienia,
- możliwość wyboru ustawienia zaworu współpracującego w pętli regulowanej lub poza nią, nawet już po zamontowaniu zaworu i pod ciśnieniem.
- numeryczna skala nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami,
- łatwe blokowanie nastaw wstępnych,
- wbudowane złączki pomiarowe przystosowane do iglic 3 mm,
- wbudowany kurek spustowy z oddzielnym spustem zasilania/powrotu,
- zdejmowana głowica umożliwiająca łatwy montaż,
- kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia.
- górna część korpusu jest obracana o 360° w celu dogodnego podłączenia rurki impulsowej, pomiaru oraz odwadniania.
|
|
|
Parametry techniczne
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
Automatyczne zawory równoważące ASV
Arkusz_informacyjny_ASV_VDA6F149_2012.pdf
(3,1 Mb), Numer literatury: VDA6F149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2012
|
|
|
Certyfikaty
Deklaracja zgodności ASV-BD
793_ASV-BD.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCA6I249, Język: polski, Data udostępnienia: 11/04 2012
|
|
|
Instrukcja
Instrukcja ASV-BD
VIA6B12M_ASV_BD_013R9507.pdf
(2,2 Mb), Numer literatury: VIA6B12M, Język: DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 28/01 2011
|
|
|
Katalog
|
|
Poradnik
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf
(7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
|
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf
(8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011
|
|
|
Prospekt
Broszura ASV
ASV_ulotka_2012.pdf
(0,5 Mb), Numer literatury: VBA6X149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/02 2012
|
|
|
|
|
|
|
|