Ciepłownictwo

CRCP 24 - termostaty pokojowe 0-10V



• regulacja proporcjonalna 0-10V
• ochrona przed zamrożeniem
• tryb gotowości
• wybór typu siłownika
• status pracy widoczny poprzez diody LED

Seria CRCP oferuje regulację proporcjonalną 0-10V, przeznaczona jest do regulacji wydajności klimakonwektorów lub sufitów chłodzących jak również innych systemów, które wymagają regulacji 0-10V. Dostępne są wersje z różnymi opcjami dla regulacji wentylatorów (ręczna lub automatyczna), jak również możliwości współpracy z siłownikiem termicznym lub mechanicznym.

Termostaty CRCP są to regulatory typu PI (proporcjonalno-całkujące) z wyjściem proporcjonalnym z odchyłką od zadanej temperatury w zakresie 2K.


CRCP 24 - termostaty pokojowe 0-10V

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpisNapięcie zasilaniaWyjście dla wentylatora

CRCP24

082F1523  Termostat chłodzenia lub ogrzewania. Regulacja płynna 0-10V24 Vac/Vdc +/-15% 

CRCP24CO

082F1524  Termostat chłodzenia lub ogrzewania. Regulacja płynna 0-10V24 Vac/Vdc +/-15% 

CRCP24CO1

082F1521  Termostat chłodzenia lub ogrzewania. Regulacja płynna 0-10V24 Vac/Vdc +/-15%1-biegowy

CRCP24CO3

082F1522  Termostat chłodzenia lub ogrzewania. Regulacja płynna 0-10V24 Vac/Vdc +/-15%3-biegowy


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
CRCP24 Termostaty ręczne do regulacji płynnej
CRCP_Arkusz informacyjny.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDEZE149, Język: polski, Data udostępnienia: 02/06 2011
 


Certyfikaty
 
CRCP24 CO, CRCP24 CO1, CRCP24 CO3 Deklaracja zgodności
751_CRCP24CO,CRCP24CO1,CRCP24CO3.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCEZC149, Język: polski, Data udostępnienia: 02/06 2011
 
CRCP24 Deklaracja zgodności
752_CRCP24.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCEZB149, Język: polski, Data udostępnienia: 02/06 2011
 


Instrukcja
 
CRCP24 CO Instrukcja
CRCP24CO_Instrukcja.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIEZK149, Język: polski, Data udostępnienia: 02/06 2011
 
CRCP24 CO1 Instrukcja
CRCP24CO1_Instrukcja.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIEZL149, Język: polski, Data udostępnienia: 02/06 2011
 
CRCP24 CO3 Instrukcja
CRCP24CO3_Instrukcja.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VIEZM149, Język: polski, Data udostępnienia: 02/06 2011
 
Instrukcja CRCP24
CRCP24_Instrukcja.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VIEZJ149, Język: polski, Data udostępnienia: 02/06 2011