|
|
|
Wentylatory osiowe kanałowe serii CC
Wentylatory osiowe typu CC przeznaczone są do systemów wentylacyjnych, w których jest potrzeba wymiany dużej ilości powietrza przy niskim ciśnieniu. Znajdują one zastosowanie zarówno w budownictwie publicznym jak i przemyśle. Zakres temperatur przetłaczanego powietrza wynosi od -10 °C do +50 °C.
Cylindryczna obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej na kolor szary. Po obu stronach zakończona jest kołnierzami. Łopatki wirnika wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, natomiast piasta jest aluminiowa. Cylindryczna obudowa wykonana jest w tzw. wersji ‘‘krótkiej’’ (silnik elektryczny wystaje poza obudowę). Jeśli wymagane jest całkowite osłonięcie silnika obudową wentylatora to należy dodatkowo zastosować element przedłużający typu CCpro. Standardowy kierunek przepływu powietrza: silnik - wirnik.
Wentylatory typu CC mogą być wyposażone w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz lub jednofazowe 230 V, 50 Hz. Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP 55.
Możliwe są następujące wykonania na specjalne
zamówienie:
- z silnikami dwubiegowymi (CC-2V)
- z silnikami przeciwwybuchowymi (CC-ATEX)
- wersje oddymiające 400 °C/2h (CC-HT)
- kierunek przepływu: wirnik - silnik.
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Typ | Model | Maks. wydajność (m3/h) | Pobór mocy (kW) |
CC |
|
1CC33020
| CC | 312 T | 3100 | 0,25 |
|
1CC33030
| CC | 312 M | 3100 | 0,25 |
|
1CC33200
| CC | 314-A T | 2400 | 0,12 |
|
1CC33220
| CC | 314-A M | 2400 | 0,12 |
|
1CC33300
| CC | 314-B T | 1900 | 0,12 |
|
1CC33320
| CC | 314-B M | 1900 | 0,12 |
|
1CC33280
| CC | ATX 314-A T | 2400 | 0,12 |
|
1CC37000
| CC | 352 T | 5100 | 0,55 |
|
1CC37020
| CC | 352 M | 5100 | 0,55 |
|
1CC37200
| CC | 354-A T | 3300 | 0,12 |
|
1CC37220
| CC | 354-A M | 3300 | 0,12 |
|
1CC37300
| CC | 354-B T | 2700 | 0,12 |
|
1CC37320
| CC | 354-B M | 2700 | 0,12 |
|
1CC37280
| CC | ATX 354-A T | 3300 | 0,12 |
|
1CC47200
| CC | 454-A T | 6600 | 0,37 |
|
1CC47220
| CC | 454-A M | 6600 | 0,37 |
|
1CC47300
| CC | 454-B T | 5500 | 0,37 |
|
1CC47320
| CC | 454-B M | 5500 | 0,37 |
|
1CC47400
| CC | 454-C T | 4500 | 0,18 |
|
1CC47420
| CC | 454-C M | 4500 | 0,18 |
|
1CC47280
| CC | ATX 454-A T | 6600 | 0,37 |
|
1CC52000
| CC | 504-A T | 9000 | 0,55 |
|
1CC52200
| CC | 504-B T | 7800 | 0,55 |
|
1CC52300
| CC | 506 T | 5700 | 0,18 |
|
1CC52400
| CC | 508 T | 4000 | 0,09 |
|
1CC52080
| CC | ATX 504-A T | 9000 | 0,55 |
|
1CC52480
| CC | ATX 506 T | 5700 | 0,18 |
|
1CC52380
| CC | ATX 508 T | 4000 | 0,09 |
|
1CC58000
| CC | 564-A T | 12300 | 0,75 |
|
1CC58200
| CC | 564-B T | 9900 | 0,75 |
|
1CC58300
| CC | 566 T | 7800 | 0,26 |
|
1CC58400
| CC | 568 T | 5500 | 0,15 |
|
1CC58080
| CC | ATX 564-A T | 12300 | 0,75 |
|
1CC58380
| CC | ATX 566 T | 7800 | 0,25 |
|
1CC58480
| CC | ATX 568 T | 5500 | 0,18 |
|
1CC65000
| CC | 634-A T | 16200 | 1,1 |
|
1CC65200
| CC | 634-B T | 14000 | 1,1 |
|
1CC65300
| CC | 636 T | 10500 | 3,7 |
|
1CC65400
| CC | 638 T | 8000 | 0,26 |
|
1CC65080
| CC | ATX 634-A T | 16200 | 1,1 |
|
1CC65380
| CC | ATX 636 T | 10500 | 0,37 |
|
1CC65480
| CC | ATX 638 T | 8000 | 0,25 |
|
1CC73000
| CC | 714-A T | 19800 | 2,2 |
|
1CC73200
| CC | 714-B T | 16000 | 2,2 |
|
1CC73300
| CC | 716 T | 12500 | 0,75 |
|
1CC73400
| CC | 718 T | 9500 | 0,37 |
|
1CC73030
| CC | ATX 714-A T | 19800 | 2,2 |
|
1CC73380
| CC | ATX 716 T | 12500 | 0,75 |
|
1CC73480
| CC | ATX 718 T | 9500 | 0,37 |
|
1CC83000
| CC | 804-A T | 29500 | 5,5 |
|
1CC83030
| CC | 804-B T | 25600 | 4,0 |
|
1CC83100
| CC | 804-C T | 22000 | 3,0 |
|
1CC83050
| CC | 806-A T | 18800 | 1,5 |
|
1CC83090
| CC | 806-B T | 16000 | 1,1 |
|
1CC83060
| CC | 806-C T | 14000 | 1,1 |
|
1CC83220
| CC | 808-A T | 14000 | 0,55 |
|
1CC83230
| CC | 808-B T | 12300 | 0,55 |
|
1CC83330
| CC | ATX 804-B T | 25600 | 4,0 |
|
1CC83240
| CC | ATX 804-C T | 22000 | 3,0 |
|
1CC90570
| CC | 904-A T | 49000 | 9,2 |
|
1CC90720
| CC | 904-B T | 43000 | 7,5 |
|
1CC91020
| CC | 904-C T | 26000 | 2,2 |
|
1CC91000
| CC | 906-A T | 32000 | 3,2 |
|
1CC90710
| CC | 906-B T | 28000 | 2,2 |
|
1CC91070
| CC | 908-A T | 24000 | 1,5 |
|
1CC91230
| CC | 908-B T | 20800 | 1,1 |
|
1CC91080
| CC | 908-C T | 19000 | 1,1 |
|
1CC91150
| CC | ATX 906-B T | 28000 | 2,2 |
|
1CC91090
| CC | ATX 908-B T | 20800 | 1,1 |
|
1CC10750
| CC | 1008-B T | 32500 | 1,5 |
|
1CC10760
| CC | 1008-C T | 26000 | 1,1 |
|
1CC10870
| CC | ATX 1006-B T | 43000 | 4,0 |
|
1CC11370
| CC | 1126-B T | 59000 | 5,5 |
|
1CC11800
| CC | 1128-A T | 49000 | 3,0 |
|
1CC11820
| CC | 1128-B T | 44000 | 2,2 |
|
1CC11840
| CC | 1128-C T | 40000 | 2,2 |
|
1CC12690
| CC | 1256-C T | 64000 | 5,5 |
|
1CC12640
| CC | 1258-A T | 57000 | 4,0 |
|
1CC12700
| CC | 1258-B T | 51500 | 3,0 |
|
1CC12710
| CC | 1258-C T | 47500 | 2,2 |
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
Przetwornice częstotliwości
Przetwornice_czestotliwosci.pdf
(0,2 Mb), Numer literatury: VDGNY149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/08 2010
|
Regulatory prędkości obrotowej
Regulatory_predkosci_obrotowej.pdf
(1,6 Mb), Numer literatury: VDGNX149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/08 2010
|
Wentylatory osiowe kanałowe AKCESORIA
AKCESORIA Wentylatory osiowe kanalowe.pdf
(0,6 Mb), Numer literatury: VDGNV149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/08 2010
|
Wentylatory osiowe kanałowe CC
CC Arkusz informacyjny.pdf
(2,0 Mb), Numer literatury: VDGNF149, Język: polski, Data udostępnienia: 06/08 2010
|
|
|
Certyfikaty
Deklaracja zgodności CC
730_CC.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCGNS149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/02 2011
|
Deklaracja zgodności regulatary RV
681_Regulatory RV.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCTJL149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2010
|
|
|
Katalog
Katalog Wentylatory
Katalog_Wentylatory_2011.pdf
(5,2 Mb), Numer literatury: VKTJB149, Język: polski, Data udostępnienia: 04/08 2010
|
|
|
|
|
|
|
|