Ciepłownictwo

ECL Comfort 310



ECL Comfort 310 jest regulatorem elektronicznym z regulacją pogodową mającym zastosowanie do regulacji układów ciepłowniczych, centralnego ogrzewania i chłodzenia.


Przy zastosowaniu wielu typów Klucza regulacji ECL, regulator może regulować wieloma różnymi aplikacjami. Może regulować aplikacjami aż do 4 obiegów.


ECL Comfort 310

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpis Zasilanie

(Va.c.50 Hz)
Wyjścia przekaźnikoweWejścia czujnikowe

ECL Comfort 310

087H3040 Wyposażenie uniwersalne - 230 V a.c.
Bez podstawy.
230610
087H3044 Wyposażenie uniwersalne - 24 V a.c.
Bez podstawy.
24610
087H3050 Wyposażenie iniwersalne - 230 V a.c.
Bez wyśweitlacza i pokrętła.
Wymagany panel zdalnego sterowania.
Bez podstawy.
230610
087H3054 Wyposażenie uniwersalne - 24 V a.c.
Bez wyświetlacza i pokrętła.
Wymagany panel zdalnego sterowania.
Bez podstawy.
24610


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Regulator ECL Comfort 210 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31
VDKTW149_ECL210_ECA30-31.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VDKTW149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
Regulator ECL Comfort 310 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31
VDKTX149_ECL310_ECA30-31.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VDKTX149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 


Instrukcja
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Mounting Guide
VILGD100_ECL210_310_BasePart_MG.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VILGD100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG.pdf (3,7 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG_booklet_lowres.pdf (3,8 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Mounting Guide
VIGUE100_A214_A314_MG.pdf (3,1 Mb), Numer literatury: VIGUE100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/05 2011
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
VILGU149_A217_A317.pdf (3,5 Mb), Numer literatury: VILGU149, Język: polski, Data udostępnienia: 25/03 2011
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Mounting Guide
VILGY200_A217_A317.pdf (2,4 Mb), Numer literatury: VILGY200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 15/05 2012
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Mounting Guide
VILGO300_A231_A331_MG.pdf (2,1 Mb), Numer literatury: VILGO300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 19/08 2010
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
VILGR149_A237_A337.pdf (4,4 Mb), Numer literatury: VILGR149, Język: polski, Data udostępnienia: 14/04 2011
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Mounting Guide, MG
VILGT100_A237_A337_MG.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VILGT100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/11 2010
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
VILGS149_A247_A347.pdf (4,9 Mb), Numer literatury: VILGS149, Język: polski, Data udostępnienia: 22/09 2011
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Mounting Guide
VILGW100_A247_A347_MG.pdf (1,9 Mb), Numer literatury: VILGW100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 08/12 2010
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Mounting Guide
VIGUN100_A275_A375_MG.pdf (3,1 Mb), Numer literatury: VIGUN100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 27/02 2012
 
ECL Comfort 310, A361 Mounting Guide
VILGN200_A361_MG.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VILGN200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 19/07 2010
 
ECL Comfort 310, A367 Installation Guide
VILGX149_A367.pdf (4,6 Mb), Numer literatury: VILGX149, Język: polski, Data udostępnienia: 22/09 2011
 
ECL Comfort 310, A367 Mounting Guide
VILGZ100_A367_MG.pdf (2,0 Mb), Numer literatury: VILGZ100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 02/02 2011
 
ECL Comfort 310, A368 Installation Guide
VILGJ149_A368.pdf (3,4 Mb), Numer literatury: VILGJ149, Język: polski, Data udostępnienia: 22/09 2011
 
ECL Comfort 310, A368 Mounting Guide
VILGK100_A368_MG.pdf (1,9 Mb), Numer literatury: VILGK100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 01/07 2010
 
ECL Comfort 310, A376 Installation Guide
VIGUB149_A376.pdf (4,9 Mb), Numer literatury: VIGUB149, Język: polski, Data udostępnienia: 22/09 2011
 
ECL Comfort 310, A376 Mounting Guide
VIGUD100_A376_MG.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VIGUD100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 22/03 2011
 
ECL Comfort 310, A377 Installation Guide
VIGUF149_A377.pdf (4,4 Mb), Numer literatury: VIGUF149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/12 2011
 
ECL Comfort 310, A377 Mounting Guide MG
VIGUH200_A377_MG.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VIGUH200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 28/11 2011
 
ECL Comfort 310, P330 Mounting Guide MG
VIGUP100_P330_MG.pdf (5,5 Mb), Numer literatury: VIGUP100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 30/04 2012
 
ECL Comfort 310/310B, Mounting Guide
VILGB100_ECL310_310B_MG.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VILGB100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/05 2010
 


Prospekt
 
Regulator ECL Comfort Danfoss — wysokiej klasy rozwiązanie dla ciepłownictwa
VBLGA149_ECLComfort210_310_Leaflet_lores.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VBLGA149, Język: polski, Data udostępnienia: 20/04 2010
 


Akcesoria



Podstawa regulatora ECL Podstawa regulatora przystosowana jest do montażu na ścianie lub szynie DIN(35 mm). ECL Comfort 210 może być zamontować w podstawie ECL comfort 310 ( w celu zmodernizowania w przyszłości)
ECA 30 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 31 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and a humidity sensor. Also has the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 32 Extension module for ECL Comfort 310. Internal I/O module providing extra input and output signals.
ECA 99