Ciepłownictwo

ECL Comfort 210



ECL Comfort 210 jest regulatorem elektronicznym z regulacją pogodową mający zastosowanie w układach ciepłowniczych, centralnego ogrzewania i chłodzenia.

Przy zastosowaniu wielu typów Klucza aplikacji ECL regulator może regulować wieloma różnymi aplikacjami. Może być stosowany do regulacji aplikacji maksymalnie do 3 obiegów.


ECL Comfort 210

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpis Zasilanie

(Va.c.50 Hz)
Wyjścia przekaźnikoweWejścia czujnikowe

ECL Comfort 210

087H3020 Wyposażenie uniwersalne - 230 V a.c.
Bez podstawy.
23048
087H3024 Wyposażenie uniwersalne - 24 V a.c.
Bez podstawy.
2448
087H3030 Wyposażenie uniwersalne - 230 V a.c.
Bez wyświetlacza i pokrętła.
Wymagany panel zdalnego sterowania.
Bez podstawy.
23048
087H3034 Wyposażenie uniwersalne - 24 V a.c.
Bez wyświetlacza i pokrętła.
Wymagany panel zdalnego sterowania.
Bez podstawy.
2448


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Regulator ECL Comfort 210 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31
VDKTW149_ECL210_ECA30-31.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VDKTW149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 


Instrukcja
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Mounting Guide
VILGD100_ECL210_310_BasePart_MG.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VILGD100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
VILGH249_A230.pdf (2,4 Mb), Numer literatury: VILGH249, Język: polski, Data udostępnienia: 06/04 2011
 
ECL Comfort 210, A230 Mounting Guide
VILGI100_A230_MG.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VILGI100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210, A260 Installation Guide
VILGF149_A260.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VILGF149, Język: polski, Data udostępnienia: 28/03 2011
 
ECL Comfort 210, A260 Mounting Guide
VILGG100_A260_MG.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VILGG100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210, A266 Installation Guide
VIKTX149_A266.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VIKTX149, Język: polski, Data udostępnienia: 15/06 2010
 
ECL Comfort 210, A266 Mounting Guide
VIKTZ100_A266_MG.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VIKTZ100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/210B, Mounting Guide
VILGA100_ECL210_210B_MG.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VILGA100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG.pdf (3,7 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG_booklet_lowres.pdf (3,8 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Mounting Guide
VIGUE100_A214_A314_MG.pdf (3,1 Mb), Numer literatury: VIGUE100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/05 2011
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
VILGU149_A217_A317.pdf (3,5 Mb), Numer literatury: VILGU149, Język: polski, Data udostępnienia: 25/03 2011
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Mounting Guide
VILGY200_A217_A317.pdf (2,4 Mb), Numer literatury: VILGY200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 15/05 2012
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Mounting Guide
VILGO300_A231_A331_MG.pdf (2,1 Mb), Numer literatury: VILGO300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 19/08 2010
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
VILGR149_A237_A337.pdf (4,4 Mb), Numer literatury: VILGR149, Język: polski, Data udostępnienia: 14/04 2011
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Mounting Guide, MG
VILGT100_A237_A337_MG.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VILGT100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/11 2010
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
VILGS149_A247_A347.pdf (4,9 Mb), Numer literatury: VILGS149, Język: polski, Data udostępnienia: 22/09 2011
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Mounting Guide
VILGW100_A247_A347_MG.pdf (1,9 Mb), Numer literatury: VILGW100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 08/12 2010
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Mounting Guide
VIGUN100_A275_A375_MG.pdf (3,1 Mb), Numer literatury: VIGUN100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 27/02 2012
 


Prospekt
 
Regulator ECL Comfort Danfoss — wysokiej klasy rozwiązanie dla ciepłownictwa
VBLGA149_ECLComfort210_310_Leaflet_lores.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VBLGA149, Język: polski, Data udostępnienia: 20/04 2010
 


Akcesoria



Podstawa regulatora ECL Podstawa regulatora przystosowana jest do montażu na ścianie lub szynie DIN(35 mm). ECL Comfort 210 może być zamontować w podstawie ECL comfort 310 ( w celu zmodernizowania w przyszłości)
ECA 30 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 31 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and a humidity sensor. Also has the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 99