| Numer katalogowy | Typ | Opis |
Akcesoria do systemu SpeedUp |
|
088X0612
| FH-TOM | Wycinarka termiczna SpeedUp |
Narzędzia do rur |
|
088X0600
| FH-TOA | Podajnik obrotowy do rury 200m |
|
088X0601
| FH-TOB | Obcinarka do rur 16-20mm |
|
088X0602
| FH-TOC | Obcinarka do rur 16-32mm |
|
088X0603
| FH-TOD | Gratownik do rur 16mm |
|
088X0604
| FH-TOE | Gratownik do rur 20mm |
|
088X0609
| FH-TOJ | Zaciskarka ręczna |
|
088X0610
| FH-TOK | Wkłady do zaciskarki ręcznej dla rur 16 mm |
|
088X0611
| FH-TOL | Wkłady do zaciskarki ręcznej dla rur 20 mm |
|
088X0615
| FH-TOP | Zestaw rozszerzający maksymalną długość rury w podajniku do 500 m |
Sprężyny do wyginania rur |
|
088X0605
| FH-TOF | Sprężyna do wyginania rur 16mm (zewnętrzna) |
|
088X0606
| FH-TOG | Sprężyna do wyginania rur 20 mm(zewnętrzna) |
|
088X0607
| FH-TOH | Sprężyna do wyginania rur 16 mm(wewnętrzna) |
|
088X0608
| FH-TOI | Sprężyna do wyginania rur 20 mm(wewnętrzna) |