Ciepłownictwo

AMV(E) 435



AMV 435 są siłownikami sterowanymi sygnałem 3-punktowym a AME 435 sygnałem analogowym.

Zaawansowana konstrukcja zawiera wyłącznik
przeciążeniowy zabezpieczający siłownik
i zawór przed nadmiernym obciążeniem.


AMV(E) 435

Parametry techniczne



Numer katalogowyZasilanie
(V a.c.)
Pobór mocy
(VA)
Sygnał sterującySiła
(N)
Szybkość przesuwu
(s/mm)
Sprężyna do dołu

AME 435

082H0161 244,5Analogowy4007,5No

AMV 435

082H0162 2423-punktowy4007,5No
082H0163 23023-punktowy4007,5No


Dokumentacja



8 Wyszukane dokumenty: 2 arkusz informacyjny i 6 instrukcja


Arkusz informacyjny
 
AME 435 (Generation 2009)
VDLEK249_AME435.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDLEK249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/03 2010
 
AMV 435 (Generation 2009)
VDLEN249_AMV435.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDLEN249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/03 2010
 


Instrukcja
 
Adapter AMV/AME 335, 435/VRB, VRG, VF, VL (old valves); AB-QM (DN40-100)
VIBLD200_Adapter_VRG-B_VF-VL_Old_AB-QM.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIBLD200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
AME 335, AME 435 (Generation 2009)
VILEJ13B_AME335-435.pdf (4,3 Mb), Numer literatury: VILEJ13B, Język: DK,GB,DE,SE,PL,CN,HU,SI,LT,ES,RU,RO,IT, Data udostępnienia: 14/08 2009
 
AMV 335, AMV 435 (Generation 2009)
VILEI23B_AMV335-435.pdf (5,6 Mb), Numer literatury: VILEI23B, Język: DK,GB,DE,SE,PL,CN,HU,SI,LT,ES,RU,RO,IT, Data udostępnienia: 02/09 2010
 
AMV/AME 335, 435 quick guide (Generation 2009)
VILEH100_AMV(E)335-435.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VILEH100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/08 2009
 
Stem heater AMV(E) 335, 435 (Generation 2009)
VIBLE200_StemHeater_AMV-E435_VR-VF-VL.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VIBLE200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/04 2012
 
VRB 2/3, VRG 2/3, VF 2/3, VL 2/3 (Generation 2009)
VILSB200_VRB-VRG-VF-VL.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VILSB200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 02/12 2009
 


Akcesoria