Ciepłownictwo

VRG 2



VRG 2 są zaworami grzybkowymi z charakterystyką logarytmiczną, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.



VRG 2

Parametry techniczne



Numer katalogowyDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp.
czynnika
(°C)
Liczba króćców
(drogowy)
Typ przyłączaSkok
(mm)

VRG 2

065B121102 150.63161202Gwint zewnętrzny 
065B121202 151161202Gwint zewnętrzny 
065B121302 151.6161202Gwint zewnętrzny 
065B121402 152.5161202Gwint zewnętrzny 
065B121502 154161202Gwint zewnętrzny 
065B122002 206.3161202Gwint zewnętrzny 
065B122502 2510161202Gwint zewnętrzny 
065B123202 3216161202Gwint zewnętrzny 
065B124002 4025161202Gwint zewnętrzny 
065B125002 5040161202Gwint zewnętrzny 
065Z0131 150.63161302Gwint zewnętrzny10
065Z0132 151161302Gwint zewnętrzny10
065Z0133 151.6161302Gwint zewnętrzny10
065Z0134 152.5161302Gwint zewnętrzny10
065Z0135 154161302Gwint zewnętrzny10
065Z0136 206.3161302Gwint zewnętrzny10
065Z0137 2510161302Gwint zewnętrzny10
065Z0138 3216161302Gwint zewnętrzny15
065Z0139 4025161302Gwint zewnętrzny15
065Z0140 5040161302Gwint zewnętrzny15


Dokumentacja



14 Wyszukane dokumenty: 5 arkusz informacyjny, 8 instrukcja i 1 prospekt


Arkusz informacyjny
 
AME 435 (Generation 2009)
VDLEK249_AME435.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDLEK249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/03 2010
 
AME 438 SU (Generation 2009)
VDLEO249_AME438SU.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDLEO249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/05 2010
 
AMV 435 (Generation 2009)
VDLEN249_AMV435.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDLEN249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/03 2010
 
AMV 438 SU (Generation 2009)
VDLEP249_AMV438SU.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDLEP249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/05 2010
 
VRG 2, VRG 3 Zawory (Generation 2009)
VDCXB249_VRG2-3.pdf (1,1 Mb), Numer literatury: VDCXB249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/01 2011
 


Instrukcja
 
AME 25, AME 35
EI96A92V_AME25-35.pdf (4,6 Mb), Numer literatury: EI96A92V, Język: DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Data udostępnienia: 27/09 2010
 
AMV 25, AMV 35
EI96X400_AMV25-AMV35.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: EI96X400, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 27/09 2010
 
AMV 335, AMV 435 (Generation 2009)
VILEI23B_AMV335-435.pdf (5,6 Mb), Numer literatury: VILEI23B, Język: DK,GB,DE,SE,PL,CN,HU,SI,LT,ES,RU,RO,IT, Data udostępnienia: 02/09 2010
 
AMV 438 SU (Generation 2009)
AMV438SU_VILEG13O.pdf (3,4 Mb), Numer literatury: VILEG13O, Język: DK,GB,DE,ES,LT,CN,HU,PL,RU, Data udostępnienia: 23/08 2010
 
Stem heater AMV(E) 335, 435 (Generation 2009)
VIBLE200_StemHeater_AMV-E435_VR-VF-VL.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VIBLE200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/04 2012
 
Stuffing box VRB, VRG, VF, VL (Generation 2009)
VILSC100_VRB-G-VF-VL_stuffing box.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VILSC100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 19/08 2009
 
VF / VFS / VRG / VRB
EI97U200_VF-VFS-VRB-VRG.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: EI97U200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/06 2008
 
VRB 2/3, VRG 2/3, VF 2/3, VL 2/3 (Generation 2009)
VILSB200_VRB-VRG-VF-VL.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VILSB200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 02/12 2009
 


Prospekt
 
Zawory regulacyjne z napędami
VB00C549.pdf (9,9 Mb), Numer literatury: VB00C549, Język: polski, Data udostępnienia: 01/07 2005