Ogrzewanie podłogowe - wodne

Rury do ogrzewania podłogowego Danfoss



Rury PE-RT/Alu/PE-RT są rurami wielowarstwowymi. Wielowarstwowa budowa zapewnia szczelność i 50-letnią żywotność. Rura jest bardzo wygodna do układania dzięki warstwie aluminium, która powoduje, że rura „zapamiętuje” kształt, w który została wygięta. Dodatkowo, stosując obrotowy podajnik do rury, montażu może dokonać 1 osoba. Rura 16 mm dostępna jest w zwojach 200 lub 500 m.

Rury do ogrzewania podłogowego Danfoss

Parametry techniczne



Rury do ogrzewania podłogowego Danfoss
Numer katalogowyTypOpis

16mm

088X0001 FH-CPARura wielowarstwowa PE-RT/Alu/PE-RT 16x2
088X0003 FH-CPCRura wielowarstwowa PE-RT/Alu/PE-RT 16x2

20mm

088X0002 FH-CPBRrua wielowarstwowa PE-RT/Alu/PE-RT 20x2,25

Złączki

088X0020 FH-PFAZłączka do rur PE-RT i wielowarstwowych PE-RT/Alu/PE-RT 16x16
088X0021 FH-PFBZłączka do rur PE-RT i wielowarstwowych PE-RT/Alu/PE-RT 20x20
088X0030 FH-PFEZłączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur 3/4" 16x2 mm
088X0031 FH-PFFZłączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur 3/4" 20x2,25 mm
Rury PE-RT
Numer katalogowyTypTyp rury

16 mm

088x0004 FH-CPDRura PE-RT 16 x 2 mm, 200 m
088x0006 FH-CPFRura PE-RT 16 x 2 mm, 500 m

20 mm

088x0005 FH-CPERura PE-RT 20 x 2,25 mm, 150 m


Dokumentacja



Rury do ogrzewania podłogowego Danfoss


Arkusz informacyjny
 
Rury PE-RT
PE-RT_pipes_VDFWA149_hi-res.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDDXD149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/02 2010
 
Rury wielowarstwowe PE-RT/Alu/PE-HD
FH-Composite-Pipes_X001252_VDDXA449.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDDXA449, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2011
 
Rury wielowarstwowe PE-RT/Alu/PE-RT
FH-Composite-Pipes_VDDXA349_hi-res.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDDXC149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/02 2010
 


Certyfikaty
 
Certyfikat aplikacyjny
Application_Certificate_Glycol_VCUDU149_hi-res.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCUDU149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/11 2010
 


Prospekt
 
Ogrzewanie podłogowe - Poradnik Instalatora 2012
Danfoss_poradnik instalatora ogrzewanie podlogowe_2012.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBSPD349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012
 


Rury PE-RT
2 Wyszukane dokumenty: 1 certyfikaty i 1 prospekt


Certyfikaty
 
Certyfikat aplikacyjny
Application_Certificate_Glycol_VCUDU149_hi-res.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCUDU149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/11 2010
 


Prospekt
 
Ogrzewanie podłogowe - Poradnik Instalatora 2012
Danfoss_poradnik instalatora ogrzewanie podlogowe_2012.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBSPD349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012