Ogrzewanie podłogowe - wodne

Panele grzewcze SpeedUp



Panele grzewcze Danfoss SpeedUp pozwalają na łatwy i szybki montaż systemu ogrzewania podłogowego. Panele grzewcze SpeedUp układa się „na sucho” na warstwie nośnej takiej jak beton. Panele są dostarczane, jako płyta EPS/styropianowa wraz z naklejonymi aluminiowymi płytami dystrybucji ciepła. Płyty aluminiowe zapewniają równomierny rozkład ciepła na powierzchni podłogi. Jeżeli materiał wykończenia podłogi na to pozwala – odpowiednia grubość i wytrzymałość, wówczas może być układany bezpośrednio na panele grzewcze SpeedUp, co pozwala na bardzo łatwą i precyzyjną regulację. Panele grzewcze SpeedUp są dostępne w dwóch wersjach – z kanałami dla rozstawu rur 250 mm, oraz 125 mm. W obydwu wersjach grubość panelu wynosi 30mm i jego kanały są przystosowane do montażu 16 mm rury wielowarstwowej Danfoss.

Panele grzewcze SpeedUp

Parametry techniczne



Panele grzewcze SpeedUp
Numer katalogowyOpis

Heat Panels

088X0100 Panel grzewczy SpeedUp CZ (rozstaw rur 250 mm)
088X0101 Panel grzewczy SpeedUp EZ (rozstaw rur 125 mm)
088X0102 Panel czołowy SpeedUp CZ (rozstaw rur 250 mm). 4 sztuki.
088X0103 Panel czołowy SpeedUp EZ (rozstaw rur 125 mm). 4 sztuki.
088X0104 Panel czołowy krzyrzujący SpeedUp CO (przejście z rozstawu rur 125/250 mm lub 250/125 mm)
088X0105 Panel pusty SpeedUp BP
088X0106 Panel zasilająco/powrotny SpeedUp CZ (rozstaw rur 250 mm)
088X0107 Panel zasilająco/powrotny SpeedUp EZ (rozstaw rur 125 mm)
088X0112 Panel czołowy SpeedUp z aluminium CZ (rozstaw rur 250 mm) 4 sztuki.
088x0113 Panel czołowy SpeedUp z aluminium EZ (rozstaw rur 125 mm) 4 sztuki.
Elementy wspierające
Numer katalogowyTypOpis

Listwa wspornikowa

088X0134 FH-SFEListwa wspornikowa przyścienna 1m
088X0135 FH- SFFProgowa listwa wspornikowa 0,25m
088X0165 FH-ACH Suchy środek poziomujący 50l
Płyta wzmacniająca
Numer katalogowyTypOpis

Płyta wzmacniająca

088X0115 FH-SBBPłyta wzmacniająca do płytek ceramicznych i paneli podłogowych

Taśma

088X0120 FH-SBFTaśma do łączenia płyt wzmacniających 12m
088X0121 FH-SBGTaśma do łączenia płyt wzmacniających 120m


Dokumentacja



Panele grzewcze SpeedUp


Arkusz informacyjny
 
Panele grzewcze SpeedUp
SpeedUp_Panels_VDCRA149.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDETA149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/02 2010
 
Płyta wzmacniająca do płytek ceramicznych i paneli podłogowych
SpeedUp__Strongboard_VDCRB149.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDETB149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/02 2010
 
Rury wielowarstwowe PE-RT/Alu/PE-RT
FH-Composite-Pipes_VDDXA349_hi-res.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDDXC149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/02 2010
 


Instrukcja
 
System SpeedUp, montaż panele grzewcze
SpeedUp_VICSC249.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VICSC249, Język: polski, Data udostępnienia: 14/12 2009
 


Poradnik
 
SpeedUp - płyta wzmacniająca do płytek ceramicznych i paneli podłogowych na podłożu betonowym
SpeedUp_Strongboard_X001706_VAETV349.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VAETV349, Język: polski, Data udostępnienia: 12/12 2011
 
System SpeedUp
SpeedUp_VAETU149.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VAETU149, Język: polski, Data udostępnienia: 14/12 2009
 
System SpeedUp, podłoga z laminatu
SpeedUp_VAETW149.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VAETW149, Język: polski, Data udostępnienia: 14/12 2009
 
System SpeedUp, podłoga z masywnych desek
SpeedUp_VAETS149.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VAETS149, Język: polski, Data udostępnienia: 14/12 2009
 


Prospekt
 
Ogrzewanie podłogowe - Poradnik Instalatora 2012
Danfoss_poradnik instalatora ogrzewanie podlogowe_2012.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBSPD349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012
 


Elementy wspierające
3 Wyszukane dokumenty: 2 arkusz informacyjny i 1 prospekt


Arkusz informacyjny
 
Płyta wzmacniająca do płytek ceramicznych i paneli podłogowych
SpeedUp__Strongboard_VDCRB149.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDETB149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/02 2010
 
Rury wielowarstwowe PE-RT/Alu/PE-RT
FH-Composite-Pipes_VDDXA349_hi-res.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDDXC149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/02 2010
 


Prospekt
 
Ogrzewanie podłogowe - Poradnik Instalatora 2012
Danfoss_poradnik instalatora ogrzewanie podlogowe_2012.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBSPD349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012
 


Płyta wzmacniająca
4 Wyszukane dokumenty: 3 arkusz informacyjny i 1 prospekt


Arkusz informacyjny
 
Płyta wzmacniająca do płytek ceramicznych i paneli podłogowych
SpeedUp__Strongboard_VDCRB149.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDETB149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/02 2010
 
Płyta wzmacniająca, ceramicznych i laminatów
SpeedUp_Strongboard_VDCRB149.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDCRB149, Język: polski, Data udostępnienia: 14/12 2009
 
Rury wielowarstwowe PE-RT/Alu/PE-RT
FH-Composite-Pipes_VDDXA349_hi-res.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDDXC149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/02 2010
 


Prospekt
 
Ogrzewanie podłogowe - Poradnik Instalatora 2012
Danfoss_poradnik instalatora ogrzewanie podlogowe_2012.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBSPD349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012