Ciepłownictwo

XB 51 H/L, 1-stopniowy



Lutowane miedzią, płytowe wymienniki ciepła zaprojektowane do układów ciepłowniczych charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Mogą być stoswane do układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ale również do układów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia oraz aplikacji przemysłowych.
Wymienniki mogą być wykonane z płyt typu L lub H. Wymiennik wykonany jako kombinacja tych dwuch płyt jest z oznaczeniem M.


XB 51 H/L, 1-stopniowy

Parametry techniczne



Numer katalogowyMax. ciśnienie robocze
(bar)
PodłączenieŚrednica króćcówIlość stopniLiczba płyt

XB 51L-1

004B1194 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm130
004B1195 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm136
004B1196 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm140
004B1197 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm150
004B1198 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm160
004B1199 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm170
004B1200 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm180
004B1201 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm190
004B1202 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm1100
004B1203 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm1110
004B1204 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm1120
004B1345 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm130
004B1346 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm136
004B1347 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm140
004B1348 25Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm150
004B1350 25KołnierzDN50 / DN50160
004B1351 25KołnierzDN50 / DN50170
004B1352 25KołnierzDN50 / DN50180
004B1353 25KołnierzDN50 / DN50190
004B1355 25KołnierzDN50 / DN501100
004B1356 25KołnierzDN50 / DN501110
004B1357 25KołnierzDN50 / DN501120


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła
VDKAE849_XB.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VDKAE849, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2010
 


Deklaracje zgodności
 
Deklaracja WE - wymienniki ciepła
CE_DZ-wym-PL-070705.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VJKVA249, Język: polski, Data udostępnienia: 05/07 2007
 
Wytyczne do jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią
VJKVD149_Guideline_Waterquality_Danfoss_DH_hex.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VJKVD149, Język: polski, Data udostępnienia: 06/02 2008
 


Instrukcja
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA33Ssp_XB.pdf (2,0 Mb), Numer literatury: VIKAA33S, Język: DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 17/11 2010
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIKAH300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 21/08 2008
 


Oprogramowanie downloads
 
Heat Exchanger Calculator 4-2-20
HEXCALC_Installer_4_2_20pol_2.exe (43,4 Mb), Numer literatury: VSKVA349, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2010