LENO™ MSV-O



LENO ™ MSV-O to nowej generacji ręczne zawory do równoważenia przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych.
LENO ™ MSV-O jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu charakteryzującym się następującymi cechami:
• Wbudowana zwężka Venturiego,
• Zdejmowana głowica umożliwiająca łatwy montaż,
• Numeryczna skala nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami,
• Łatwe blokowania nastawy,
• Wbudowane złączki pomiarowe do iglic 3mm,
• Otwieranie/zamykanie także za pomocą klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych,
• Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia.

Zaleca się stosowanie zaworu LENO™ MSV-O w układach stałoprzepływowych.


LENO™ MSV-O

Parametry techniczne



Numer katalogowyRozmiar
(DN)
kvs
(m3/h)
Połączenie

LENO™ MSV-O

003Z4020 15 LF0,63Rp ½
003Z4021 152,8Rp ½
003Z4022 205,7Rp ¾
003Z4023 259,7Rp 1
003Z4024 3216,6Rp 1¼
003Z4025 4025,4Rp 1½
003Z4026 5037,9Rp 2


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Zawory z nastawą ręczną LENO™ MSV-O
Arkusz_informacyjny_LENO™MSV-O_VDB4Q249_2012.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VDB4Q249, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2012
 


Certyfikaty
 
803 - Deklaracja zgodności LENO™ MSV-O
803_MSV-O.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCB4N249, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2012
 
Atest higieniczny zaworu LENO™ MSV-O
MSV-O Atest higieniczny.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCB4R149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2010
 


Instrukcja
 
Instrukcja LENO™ MSV-O
VIB4D22M_MSV-O_013R9496.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIB4D22M, Język: DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 05/11 2009
 


Katalog
 
Automatyczne i ręczne zawory równoważące - Katalog 2012
Katalog_zaworow_podpionowych_VKA6F149_2012.pdf (22,3 Mb), Numer literatury: VKA6F149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/04 2012
 
Katalog 2012 - System sterowania instalacją cyrkulacyjną c.w.u
Katalog_CWU_2012.pdf (13,8 Mb), Numer literatury: VKD3B149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/01 2012
 


Poradnik
 
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
 
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf (8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011
 


Prospekt
 
Broszura ręczne zawory równoważące LENO™
LENO_ulotka.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VBB4E149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/03 2011