LENO™ MSV-B



LENO™ MSV-B to nowa generacja ręcznych zaworów równoważących znajdujących zastosowanie
w instalacjach klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej.

LENO™ MSV-B jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu charakteryzującym się następującymi cechami:
• Zdejmowana głowica umożliwiająca łatwy montaż,
• Numeryczna skala nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami,
• Łatwe blokowanie nastaw wstępnych,
• Wbudowane złączki pomiarowe do iglic 3mm,
• Otwieranie/zamykanie także za pomocą klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych,
• Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia.

Zaleca się stosowanie zaworu LENO™ MSV-B w układach stałego przepływu.


LENO™ MSV-B

Parametry techniczne



Numer katalogowyRozmiar
(DN)
kvs
(m3/h)
Połączenie

LENO™ MSV-B

003Z4030 15LF2,5Rp ½
003Z4031 153,0Rp ½
003Z4032 206,6Rp ¾
003Z4033 259,5Rp 1
003Z4034 3218Rp 1¼
003Z4035 4026Rp 1½
003Z4036 5040Rp 2
003Z4130 153,0G ¾ A
003Z4131 15LF2,5G ¾ A


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Zawory z nastawą ręczną LENO™ MSV-B
Arkusz_informacyjny_LENO™MSV-B_VDB4P249_2012.pdf (2,6 Mb), Numer literatury: VDB4P249, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2012
 


Certyfikaty
 
785 - Deklaracja zgodności LENO™ MSV-B
785_MSV-B.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCB4L249, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2012
 
Atest higieniczny zaworu LENO™ MSV-B
MSV-B_Atest_higieniczny.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VCB4X149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2011
 


Instrukcja
 
Instrukcja LENO™ MSV-B
VIB4C22M_MSV-B_013R9495.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIB4C22M, Język: DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 05/11 2009
 


Katalog
 
Automatyczne i ręczne zawory równoważące - Katalog 2012
Katalog_zaworow_podpionowych_VKA6F149_2012.pdf (22,3 Mb), Numer literatury: VKA6F149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/04 2012
 
Katalog 2012 - System sterowania instalacją cyrkulacyjną c.w.u
Katalog_CWU_2012.pdf (13,8 Mb), Numer literatury: VKD3B149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/01 2012
 


Poradnik
 
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
 
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf (8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011
 


Prospekt
 
Broszura ręczne zawory równoważące LENO™
LENO_ulotka.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VBB4E149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/03 2011